Skip to main content

步进电机驱动器 v2.3

该板允许您控制一个步进电机,并接收来自两个限位开关的输入。它基于 Allegro A3982 步进电机驱动器与翻译器。A3982 能够驱动每线圈高达 2A 的电流。该板旨在改进并替代基于经典 L297/L298 步进驱动器的 v1.x 系列步进驱动器。A3982 提供了许多改进:

  • 仅需焊接一个芯片,而不是 L297/L298 组合的两个芯片
  • 优越的 DMOS 技术(无需散热片!)
  • 内置二极管和同步整流(无需大型二极管阵列!)
  • 比 L297/L298 更便宜且更小(总成本约便宜 $10!)

缺点是该板主要采用 SMT(表面贴装技术),但我们在设计时有意识地选择了市场上最大且最容易焊接的 SMT 元件。我们使用了 1206 尺寸的电阻器,A3982 本身采用 SOIC 封装。即使是初学者,该板也非常容易组装。使用诸如焊膏 + 热板的技术,该板焊接起来非常简单。我发现以这种方式焊接 SMT 板比逐个焊接通孔组件的引脚要容易得多。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...