Techbox Tricks

TechBox 是一系列面向 DIY 爱好者、电子初学者和教育工作者的电子模块化套件。 凭借即插即用的特性,入门级 TechBox Tricks 让您在无需任何编程知识的情况下,就能开启创作之旅。
特性
-
小巧、强大、即插即用
-
84 种不同的组合可供玩耍
-
分步教程提供学习和制作体验,充满乐趣
-
来自 Grove 系列的全面支持和资源
零件清单

-
Logic DC Jack(主板)*1
-
Grove tricks *1
1.光控开关
2.倾斜开关
3.接近开关
4.触摸开关
5.彩色 LED
6.蜂鸣器
-
直流电机 *1
-
Grove 连接线 *2
-
Grove 分支线 *1
-
电池连接线 *1
-
9V 电池 *1
使用方法
步骤 1:准备工作
从 Grove tricks 中获取 4 个输入模块和 2 个输出模块。

步骤 2:基本原理
主板(Logic DC Jack)有两个插座。将一个输入模块连接到左侧,一个输出模块连接到右侧。现在只需打开开关就可以开始创作了!
注意事项
-
将 Grove 连接线的凹槽直接对准插座的凹槽插入。
-
左侧插座用于输入,右侧插座用于输出。
-
开关切换到"Off"表示断电。开关切换到"Not"表示主板现在是一个非逻辑门。开关切换到"And"表示通电,同时只有在左侧插座插入 grove 分支线时,主板才会成为与逻辑门。
步骤 3:现在试试
项目 1

只有当开关处于"AND"位置且触摸开关被按下时,蜂鸣器才会响起。
项目 2

只有当开关处于"AND"位置且触摸开关被按下时,蜂鸣器才会响起,LED 才会点亮。
项目 3

只有当开关处于"AND"位置且触摸开关被按下,同时光控开关被充分照亮时,蜂鸣器才会响起。
项目 4

只有当开关处于"AND"位置且触摸开关被按下,同时光控开关被充分照亮时,输出模块才会启动。
其他示例
欢迎将您的项目添加到列表中!
原理图在线查看器
资源
-
[EAGLE]Grove - Tricks v1.0 pdf
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。