风扇未启动
ODYSSEY - X86J41x5 的风扇由嵌入式控制器(EC)控制,其作用是在系统启动之前初始化设备。BIOS 中的温度由 EC 检测,温度传感器放置在靠近 Intel CPU 的位置,但该 CPU 没有传感器引脚。换句话说,温度并不是 CPU 的直接值,可能存在 5 摄氏度的误差。您在系统中看到的温度值是由 CPU 内部反馈的,而 BIOS 屏幕中的温度值是由 EC 反馈的,风扇的运行或停止取决于 EC 的检测值。
- EC 检测值(BIOS 屏幕)和风扇速度表如下:
风扇关闭状态:停止
正常风扇状态:低于 40°C–停止,45-50°C–50%,50-60°C–60%,高于 60°C–80%
积极风扇状态:低于 40°C–停止,45-50°C–70%,50-60°C–80%,高于 60°C–100%