适用于树莓派的 WM1302 Pi Hat

产品介绍
WM1302 Pi HAT 是一款专门设计的扩展板,用于将基于 SX1302 的 WM1302 LoRaWAN 网关模块连接到树莓派 4B 及以下版本。它还集成了 LoRaWAN 认证芯片和 GPS 模块。
WM1302 模块是新一代采用 mini-PCIe 外形规格的 LoRaWAN 网关模块。基于 Semtech® SX1302 基带 LoRaWAN® 芯片,WM1302 为网关产品释放了更大的长距离无线传输潜力。与之前的 SX1301 和 SX1308 LoRa® 芯片相比,它具有更高的灵敏度、更低的功耗和更低的工作温度。
WM1302 Pi HAT 支持 WM1302 模块的 mini-PCIe 外形规格,可以自动将标准 52 针金手指配置为带有 40 针兼容接头的树莓派 GPIO 连接器。这简化了用户与树莓派集成的开发过程。WM1302 Pi HAT 作为扩展板,帮助在树莓派上添加 SX1302 的功能,支持 LoRaWAN 和 LoRa 协议进行长距离无线传输。集成的 GPS 模块还增强了 WM1302 模块的时序和定位精度。
WM1302 Pi HAT 与 WM1302 网关模块和树莓派一起,可以帮助构建完整而紧凑的 LoRaWAN 无线通信网关,支持智慧农业、智慧城市和其他物联网场景。
特性
-
标准 Pi Hat 外形规格,带 40 针母针头
-
兼容 Raspberry Pi 3 Model B+/ Raspberry 4
-
内嵌 GPS 模块
-
内嵌 LoRaWAN 认证芯片
硬件概述


应用
-
LoRaWAN 网关设备/热点开发
-
长距离无线通信应用开发
-
任何基于 Raspberry Pi 的学习和实验
-
LoRa 和 LoRaWAN 应用学习和研究
规格
| 尺寸 | 56*65mm |
|---|---|
| 重量 | 0.501 |
| 工作电压 | 5V |
| 电源接口 | 40 针接头或 USB |
| Raspberry Pi 40 针接头 | 支持 Raspberry Pi 5 / 支持 Raspberry Pi 4 B / 支持 Raspberry Pi 3 A+/B/B+ / 支持 Raspberry Pi 2 B / 支持 Raspberry Pi A+/B+ / 支持 Raspberry Pi Zero/Zero W |
| PCIe 接头 | 52 针 Mini-PCIe 接头 |
| GNSS | 支持 GPS L1、GLONASS L1、北斗 B1 |
| 电池 | 不包含 |
| 零件清单: | |
|---|---|
| WM1302 Pi Hat *1 | |
| APM2.5*6mm 螺丝 *8 | |
| M2.5*11.0mm 支柱 *4 | |
| PM2.0*H6.0mm 螺丝 *2 |
尺寸

技术支持与产品讨论
请将任何技术问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。