重量传感器(称重传感器)0-500g

适用于电子秤、计价秤、电子平台秤、数字秤;邮包秤、电子天平以及所有种类的单传感器商业秤。
规格
-
容量 g 500g
-
输出灵敏度 mv/v 0.5±0.1
-
非线性 %.F.S 0.05
-
滞后 %F.S 0.05
-
重复性 %F.S 0.05
-
蠕变(30分钟) %.F.S 0.05
-
灵敏度温度影响 %F.S/10℃ 0.05
-
零点温度影响 %F.S/10℃ 0.05
-
零点平衡 %F.S ±0.5
-
输入电阻 Ω(欧姆) 1120±10
-
输出电阻 Ω(欧姆) 1000±10
-
绝缘电阻 MΩ(欧姆) ≥2000
-
推荐激励电压 v 5v
-
接线方式 红色:Exc + 黑色:Exc –
-
绿色:Sig + 白色:Sig -
使用方法
硬件安装

注意:当负载小于150g时,重量传感器输出为0V,因此我们无法直接测量负载。我的方法是使用一个200g的砝码来避免测量盲点。读取200g砝码的模拟数据作为无负载(0g),读取700g砝码的模拟数据作为满负载(500g)。
编程
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int value;
value = analogRead(0);
Serial.println(value);
}
外部链接
资源
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。