WIFI Shield
这款 Wifi Shield 使用 RN171 wifi 模块为您的 Arduino/Seeeduino 提供串行以太网功能。使用此扩展板,只需两个引脚即可将您的设备连接到 802.11b/g 无线网络。它配备独立天线,可以覆盖更广的范围并传输更强的信号。支持常见的 TCP、UDP 和 FTP 通信协议,此 Wifi Shield 可以满足大多数无线网络项目的需求,如智能家居网络、机器人控制或个人气象站等。我们为此扩展板准备了简单便捷的命令集,让您可以使用简洁明了的代码来运行功能。
![]() | ![]() |
|---|---|
| Wifi Shield V1.0 | Wifi shield v1.2 |
以下列出了各版本 WiFi Shield 之间的比较:
| 参数 | Wifi Shield V1.0 | Wifi Shield V1.1(v1.2) | Wifi Shield V2.0 |
|---|---|---|---|
| 电压 | +3.5V~+5V | +3.5V~+5V | +3.5V~+5V |
| 标准扩展板 | 是 | 是 | 是 |
| 通信模式 | 串口 | 串口 | 串口 |
| 标准扩展板 | 否 | 是 | 是 |
| 天线类型 | 杆状天线 | PCB 天线 | 板载天线 |
| 库文件 | Wifi Shield Library V1.0 | New Wifi Shield Library | New Wifi Shield Library 与 v1.2 相同 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。