Skip to main content

Wio Lite AI 入门指南

Wio Lite AI 是一款基于 STM32H725AE 芯片的微控制器视觉开发工具,该芯片是一款 Arm® Cortex®-M7 32位 550 MHz 高性能微处理器。单板配备了 16MB SPI NOR 闪存、8MB PSRAM、双频 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 和蓝牙 5.1。此外,该套件还包含 200万像素 DCMI 摄像头和 2.8英寸电阻式触摸屏 RGB LCD,使其能够开箱即用地轻松应用于视觉项目。

相关资料

ST 提供了关于该产品使用的非常详细的信息。如果您想了解如何使用该产品,请下载以下信息进行学习和参考。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...