Wio Terminal 电池底座

note
- 此版本的 Wio Terminal 电池底座无法完全关闭电源(不影响使用)。
- 充电电流可达 1.5A,这可能会缩短电池寿命或导致其他问题。 我们正在优化新版本的设计(预计发布日期尚未确定),如果您是初学者,我们推荐使用新版本。 *如果您在使用此版本期间遇到任何问题,请联系我们 ([email protected]) 获取技术支持或更换。 *通电时请勿让引脚接触其他物体。
Wio Terminal 电池底座是 Wio-Terminal 开发板的必备扩展板,它为 Wio Terminal 提供外部电源,增强其便携性和紧凑性。它具有 650mAH 可充电锂聚合物电池、4 个 Grove 模拟/数字端口、1 个 Grove I2C 端口和 1 个 Grove UART 端口,以及用于美观和保护的 ABS 外壳。 Wio Terminal 电池底座背面还有相同的树莓派 40 引脚兼容 GPIO,可用于更多扩展!
使用 Wio-Terminal 开发板 + Wio Terminal 电池底座,您可以轻松构建最强大、最紧凑的物联网项目。通过扩展的 Grove 端口,您可以享受 Grove 生态系统 的即插即用功能!
特性
- 内置 650mAh 可充电锂聚合物电池
- USB Type-C 充电
- 过流保护
- 打嗝模式/打嗝保护
- 4 x Grove 模拟/数字端口
- 1 x Grove I2C 端口
- 1 x Grove UART 端口
- 外壳内隐藏磁铁,可以吸附在白板上!
规格
-
Wio Terminal 电池底座可通过 USB Type-C 接口或内置电池供电。USB Type-C 的最大输入电流为 2A,输入电压范围为 4.75V ~ 5.25V。
-
内置电池是可充电锂聚合物电池,容量为 650mAh。电池输出电压为 3.7V,电池充电电压为 4.2V。 电池只能通过 USB Type-C 接口充电,不能通过母连接器或 Grove 接口充电。
-
Wio Terminal 电池底座待机电流小于 300uA。
-
当通过 USB Type-C 接口供电时,Wio Terminal 电池底座具有过流保护,过流保护的电流阈值为 2.5A。
-
当 Wio Terminal 电池底座在电池供电模式下短路时,它将进入打嗝模式。短路消除后,它将自动恢复到正常供电模式。
硬件概述

注意事项
- Wio Terminal 电池底座本身无法输出 3.3V 电压,只能输出 5V 电压。要输出 3.3V,必须与 Wio Terminal 一起使用。
- 当 Wio Terminal 电池底座从电池充电模式切换到电池供电模式时,会有 1.2s 的电压下降时间。
- 默认情况下,当 Wio Terminal 电池底座未连接 USB Type-C 时,由电池供电。插入 USB Type-C 后,自动切换到 USB Type-C 供电。
- 当 Wio Terminal 电池底座插入 USB Type-C 时,它将同时为电池和连接器上的 RPI_5V 引脚供电。此时,电池不会供电。如果锂电池未充满,充电到 100% 后将停止充电。
常见问题
充电电流:

- 此电阻更改为 680kΩ/1% 以将充电电流限制为 450mA。
原理图在线查看器
资源
- [ZIP] Wio Terminal 电池底座原理图设计文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。