蜂鸣器入门指南
本仓库演示了如何在 Wio Terminal 中使用内置压电蜂鸣器作为组件。压电蜂鸣器可以连接到模拟脉宽调制(PWM)输出来生成各种音调和效果!
基础知识
Wio Terminal 的内置蜂鸣器是一个无源蜂鸣器,这意味着它需要一个交流信号(PWM)来触发并输出声音,所以你可以按照以下方式生成输出:
注意: WIO_BUZZER 是内置蜂鸣器引脚。
void setup() {
pinMode(WIO_BUZZER, OUTPUT);
}
void loop() {
analogWrite(WIO_BUZZER, 128);
delay(1000);
analogWrite(WIO_BUZZER, 0);
delay(1000);
}
注意: 要生成默认的蜂鸣器声音,建议使用较低的电压来驱动蜂鸣器。
示例代码
这个示例使用蜂鸣器播放旋律。它向蜂鸣器发送适当频率的方波,生成相应的音调。
/* 宏定义 */
#define BUZZER_PIN WIO_BUZZER /* 蜂鸣器的信号引脚 */
int length = 15; /* 音符的数量 */
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;
void setup() {
//设置蜂鸣器引脚为输出
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
for(int i = 0; i < length; i++) {
if(notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
delay(tempo / 2); /* 音符之间的延迟 */
}
}
//播放音调
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}
void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };
// 播放与音符名称对应的音调
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}