概述
本仓库介绍如何将 Wio Terminal 用作 USB 主机,这意味着您可以将 USB 设备插入 Wio Terminal 并像使用计算机一样操作它!
此功能依赖于 USB Host Library SAMD。该库已在 Wio Terminal(SAMD51) 上测试并正常工作。
安装 USB Host Library SAMD
-
访问 USB Host Library SAMD 仓库并将整个仓库下载到您的本地驱动器。
-
现在,可以将库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击
sketch->Include Library->Add .ZIP Library,然后选择您刚刚下载的Seeed_Arduino_LCD文件。

USB 主机配置
要在 Wio Terminal 上启用 USB 主机,您必须配置两个引脚。需要将 PIN_USB_HOST_ENABLE 设置为 LOW,将 OUTPUT_CTR_5V 设置为 HIGH。
您可以通过在 void setup() 中添加以下代码来简单实现:
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);