Wio Tracker 1110 介绍
Wio Tracker 1110 开发板基于Wio-WM1110 无线模块,集成了Semtech的LR1110 LoRa® 收发器和用于地理定位的多用途射频前端,是一个用户友好的、基于LoRa的追踪开发平台。
凭借其紧凑的尺寸和丰富的接口,Wio Tracker 1110 开发板配备了板载天线,便于部署。它支持Arduino开发环境和LoRaWAN协议栈,非常适合追踪相关的物联网项目。
![]()
特性
- 由Nordic nRF52840和Semtech LR1110驱动
- 多协议支持: LoRa®、GNSS(GPS/北斗)、蓝牙、Wi-Fi嗅探
- 支持超过300种Seeed Grove传感器: 使其能够高度适应不同的追踪和传感需求
- 板载温度传感器、湿度传感器和3轴加速度计: 捕获广泛的环境和运动数据
- 完全开源平台: 利用广泛的LR1110和nRF52840开源生态系统,实现无限的应用可能性
- Arduino IDE兼容性: 允许轻松编程,为开发者提供熟悉的环境。
描述
低功耗LoRa® 收发器
得益于Semtech的LR1110,Wio Tracker 1110 开发板提供长距离、低功耗的LoRa® 通信。要了解Long Range及其网络架构和应用等特性,您可以查看LoRa® 和LoRaWAN® 技术介绍,它解释了Long Range是什么、如何工作以及其优缺点。
多种定位技术
Wio Tracker 1110 开发板集成了针对地理定位目的的多用途射频前端。它配备了专用于户外定位的GNSS,以及用于室内定位的Wi-Fi和蓝牙扫描。它能够在户外和室内活动之间自动切换,无需为室内或户外使用构建不同的追踪器,这提供了全方位的位置覆盖,同时降低了复杂性和成本。
丰富的外设
除了板载温湿度传感器和3轴加速度计外,它还具有一系列外设接口,支持ADC/UART和IIC传输协议,可连接400多种Grove模块,轻松升级到更智能的解决方案。
![]()
开发用户应用
Wio Tracker 1110 开发板是一个完全开源的强大物联网开发平台,兼容Arduino IDE,它配有一套示例应用程序和代码样本,帮助您顺利快速地开始使用。
![]()
快速入门演示
我们提供即插即用的演示,用户只需扫描二维码,连接电源,在5分钟内就可以在SenseCAP Mate APP上查看位置和传感器数据。

硬件概览
![]()
规格参数
| LoRa® 和定位 (Semtech LR1110) | |
|---|---|
| LoRaWAN® 协议 | V1.0.3 |
| 频率计划 | 863~928MHz |
| 灵敏度 | -125dBm @125K/SF7 -141dBm @125K/SF12 |
| 输出功率 | 20dBm max @LoRa® |
| 定位技术 | GNSS(GPS/北斗), WiFi嗅探 |
| 范围 | 2~10km(取决于天线和环境) |
| 蓝牙(Nordic nRF52840) | |
|---|---|
| 蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
| 闪存 | 1MB |
| 内存 | 256KB |
| 协议 | 蓝牙LE、蓝牙mesh、Thread、Zigbee、 802.15.4、ANT和2.4 GHz专有协议栈 |
| 输出功率 | 6dBm max @蓝牙 |
| 通用 | |
|---|---|
| 供电电压 | 5V (USB 2.0 Type-C) 电池连接器-4.5V |
| 射频接口 | GNSS天线连接器 x 1 LoRa天线连接器 x 1 |
| USB type-C | x 1 |
| Grove接口 | ADC x 1 I2C x 1 UART x 1 数字 x 3 |
| 按钮 | USER-用户可配置按钮 RESET-复位 |
| 板载传感器 | |
|---|---|
| 温湿度传感器 (SHT41) | |
| 范围 | 精度 |
| 温度 | -40~125°C 0.2°C |
| 湿度 | 0~100%RH ±1.8%RH |
| 3轴加速度计(LIS3DHTR) | |
| 范围 | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| 带宽 | 0.5Hz ~ 625Hz |
| 灵敏度 (LSB/g) | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) |