Wio-WM1110 开发套件

WM1110 开发套件基于 Wio-WM1110 无线模块,集成了 Semtech 的 LoRa® 收发器和用于地理定位的多用途射频前端。 LoRa® 收发器提供低功耗、高灵敏度的网络覆盖,而 GNSS(GPS/北斗)和 Wi-Fi 扫描提供全方位的位置覆盖。 同时还为各种外设提供连接选项。

特性
-
低功耗高灵敏度 LoRa/(G)FSK 半双工射频收发器:支持 863-928MHz 频段
-
用于地理定位的多用途射频前端:GNSS(GPS/北斗)、Wi-Fi、蓝牙
-
丰富的 GPIO:超过 400 个 Grove 兼容 GPIO,提供灵活的扩展选项。
-
开源平台:利用广泛的 LR1110 和 nRF52840 开源生态系统,实现无限的应用可能性。
低功耗 LoRa® 收发器
得益于 Semtech 的 LoRa Edge™ LR1110,Wio-WM1110 开发套件提供长距离、低功耗的 LoRa® 通信。要了解 Long Range 及其网络架构和应用等特性,您可以查看 LoRa® 和 LoRa®WAN® 技术介绍,它解释了 Long Range 是什么、如何工作以及其优缺点。
定位服务
Wio-WM1110 开发套件集成了针对地理定位目的的多用途射频前端。它配备了专用于户外定位的 GNSS,以及用于室内定位的 Wi-Fi 和蓝牙低功耗扫描。 它能够在户外和室内活动之间自动切换,无需为室内或户外使用构建不同的跟踪器,这提供了全方位的位置覆盖,同时降低了复杂性和成本。
户外定位(GNSS)
Wio-WM1110 开发套件集成了 GNSS(GPS/北斗)低功耗扫描, 从卫星获取数据并将其加密发送到 LoRa® 云,降低功耗并提高安全性。
IPS(Wi-Fi+蓝牙) 作为户外 GNSS 的补充,WM1110 开发套件还支持适用于室内定位的 Wi-Fi 超低功耗被动扫描和蓝牙扫描,它扫描附近蓝牙信标/Wi-Fi 的 MAC 地址和 RSSI,将数据上传到云服务以获取准确位置。

丰富的外设
除了内置的温湿度传感器和 3 轴加速度计外,该套件还包括一系列外设接口,支持 ADC/UART 和 IIC 传输协议,可连接 400+ 个 Grove 模块,便于升级到更智能的解决方案。它还兼容 Arduino,为开发者提供无限可能。

开发用户应用
Wio-WM1110 开发套件是一个面向开发者的完全开源的强大物联网开发平台,还包括一套示例应用和代码样本,以及软件开发工具包(SDK)来帮助您入门。
原理图

规格参数
LoRa® 和定位 (Semtech LR1110)
| LoRa®WAN 协议 | V1.0.4 |
|---|---|
| 频率 | 863~928MHz |
| 灵敏度 | -125dBm @125K/SF7 -141dBm @125K/SF12 |
| 输出功率 | 20dBm max @LoRa® |
| 定位技术 | GNSS(GPS,北斗),WiFi |
| 范围 | 2~10km (取决于天线和环境) |
蓝牙(Nordic nRF52840)
| 蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
|---|---|
| 闪存 | 1MB |
| 内存 | 256KB |
| 协议 | 蓝牙 LE,蓝牙 mesh,Thread,Zigbee,802.15.4, ANT 和 2.4 GHz 专有协议栈 |
| 输出功率 | 6dBm 最大 @蓝牙 |
内置传感器
温湿度传感器 (SHT41)
| 范围 | 精度 | |
|---|---|---|
| 温度 | -40~125°C | 0.2°C |
| 湿度 | 0~100%RH | 1.8%RH |
3轴加速度计(LIS3DHTR)
| 范围 | 带宽 | 灵敏度(LSB/g) |
|---|---|---|
| ±2g, 4g, 8g, 16g | 0.5Hz ~ 625Hz | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) |
通用规格

技术支持
需要 Wio-WM1110 开发套件的帮助?我们随时为您提供协助!