Wio Link 训练营套件

如果您没有编程技能,但想为您的生活制作一些酷炫的小工具,这个套件将是一个完美的入门选择。它包含一个继电器、一个录音器、一条LED灯带、一个蜂鸣器和一个舵机,这些都能执行日常生活中所需的基本动作。这个套件最令人惊叹的部分是Wio Link开发板,它可以用于各种设备:无需任何编程技能。您希望模块执行的所有动作以及向Wio Link刷写代码的操作都可以通过手机应用程序中的点击来完成。您可以在任何地方通过互联网向您的设备发送指令。因此,Wio Link将是让每个人周围的事物变得更智能的完美工具。现在让我们开始制作一些有用的东西。
caution
Wio IFTTT功能已停止服务。但Wio APP仍然可用。您可以使用Wio APP的API来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 包含常用的环境监测功能模块
- Grove接口,更实用的功能,更少的工作量
- 完全轻松地让您周围的事物变得更智能,为日常生活增添乐趣
- 性价比高
- 重量:285克
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 继电器 | 1个 |
| Grove - 录音器 | 1个 |
| Grove - WS2812 防水LED灯带 - 30颗LED 1米 | 1个 |
| Grove - 蜂鸣器 | 1个 |
| Wio Link | 1个 |
| Micro USB线缆 - 48cm | 1个 |
| Grove - 舵机 | 1个 |
简单演示
这个演示可以用作编译结果指示器。
初步指南
- Travis CI
- Wio Link
先决条件
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove 继电器 × 3
- 一个Travis CI账户
- 一个GitHub账户
- 交通灯
详细操作指南
请访问教程获取详细手册。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。