Wio Link 豪华套件

这个套件是一个完整的包装,包含了所有通用的必需功能模块,适合那些打算做一些真实项目或制作原型的人。它包含传感器(主要)、开关功能模块、舵机、LED灯带和扬声器。这个套件最令人惊叹的部分是Wio Link开发板,它可以用于各种设备:无需任何编程技能。您希望模块执行的所有操作以及向Wio Link刷写代码的操作都可以通过在移动应用程序中点击来完成。您可以在任何地方通过互联网向您的设备发送指令。因此,Wio Link将是让每个人周围的事物变得更智能的完美工具。现在让我们做一些真实的事情!
caution
Wio IFTTT功能已停止服务。但Wio APP仍然可用。您可以使用Wio APP的API来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 所有通用必需功能模块的完整包装
- Grove端口接口,更实用的功能和更少的工作量
- 完全轻松地让您周围的事物变得更智能,为日常生活增添乐趣
- 成本效益高
- 重量:305 g
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 按钮 | 1个 |
| Grove - 继电器 | 1个 |
| Grove - 湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 温湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 数字光传感器 | 1个 |
| Grove - 旋转角度传感器 | 1个 |
| Grove - 原型扩展板 | 1个 |
| Grove - 磁性开关 | 1个 |
| Grove - 3轴数字加速度计(±1.5g) | 1个 |
| Grove - 红外距离中断器 | 1个 |
| Grove - 气压传感器 (BMP180) | 1个 |
| Grove - 空气质量传感器 v1.3 | 1个 |
| Grove - 手势传感器 | 1个 |
| Grove - I2C集线器 | 1个 |
| Grove - 扬声器 | 1个 |
| Grove - WS2812 防水LED灯带 - 30个LED 1米 | 1个 |
| Micro USB线缆 - 48cm | 2个 |
| Grove - 舵机 | 1个 |
| Wio Link | 2个 |
一个简单的演示
这个演示可以用作编译结果指示器。
初步指南
所需材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove 继电器 × 3
- 一个Travis CI账户
- 一个GitHub账户
- 交通灯
详细操作指南
请前往 Recipe 查看详细手册:
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。