Wio Link 豪华增强套件

这个套件与 Wio Link 豪华套件 相同,不同之处在于该套件额外包含两个显示模块,可以为用户添加可视化界面。您可以使用这个套件运行一些真实项目或进行原型制作。它包含传感器(主要)、开关功能模块、舵机、LED 灯带和扬声器。这个套件最令人惊叹的部分是 Wio Link 开发板,它可以用于各种设备:无需任何编程技能。您希望模块执行的所有操作以及向 Wio Link 刷写代码的操作都可以通过在移动应用中点击来完成。您可以在任何地方通过互联网向您的设备发送指令。因此,Wio Link 将是让每个人周围的事物变得更智能的完美工具。现在让我们做一些真实的项目!
caution
Wio IFTTT 功能已停止服务。但 Wio APP 仍可使用。您可以使用 Wio APP 的 API 来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 包含所有通用必需功能模块的完整套装
- Grove 端口接口,更实用的功能和更少的工作量
- 完全轻松地让您周围的事物变得更智能,为日常生活增添乐趣
- 性价比高
- 重量:355 g
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 按钮 | 1个 |
| Grove - 继电器 | 1个 |
| Grove - 湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 温湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 数字光传感器 | 1个 |
| Grove - 旋转角度传感器 | 1个 |
| Grove - 原型扩展板 | 1个 |
| Grove - 磁性开关 | 1个 |
| Grove - 3轴数字加速度计(±1.5g) | 1个 |
| Grove - 红外距离中断器 | 1个 |
| Grove - 气压传感器 (BMP180) | 1个 |
| Grove - 空气质量传感器 v1.3 | 1个 |
| Grove - 手势识别 | 1个 |
| Grove - I2C 集线器 | 1个 |
| Grove - 扬声器 | 1个 |
| Grove - WS2812 防水LED灯带 - 30颗LED 1米 | 1个 |
| Micro USB 数据线 - 48cm | 2根 |
| Grove - 舵机 | 1个 |
| Grove - OLED 显示屏 0.96" | 1个 |
| Grove - 超声波测距仪 | 1个 |
| Wio Link | 2个 |
一个简单的演示
这个演示可以用作编译结果指示器。
初步指南
所需材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove 继电器 × 3
- 一个 Travis CI 账户
- 一个 GitHub 账户
- 交通灯
详细操作指南
请前往 Recipe 查看详细手册:
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。