Wio Link 环境套件

我们总是与周围的环境密切相关。因此,了解环境的一些细节对我们来说很重要。这个套件旨在完美地完成这项任务,至少在基础层面上如此。在这个套件中,您可以找到常见的功能模块来收集数据,例如室内的湿度或光照水平等环境数据。这个套件最令人惊叹的部分是 Wio Link 开发板,它可以用于各种用途,而无需任何编程技能。您希望模块执行的所有操作以及向 Wio Link 刷写代码的操作都可以通过移动应用程序中的点击来完成。您可以从任何地方通过互联网向您的设备发送指令。因此,Wio Link 将是一个完美的工具,让每个人都能让周围的事物变得更智能。让我们来了解一下您所处的环境条件。
caution
Wio IFTTT 功能已停止服务。但 Wio APP 仍然可用。您可以使用 Wio APP 的 API 来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 包含常用的环境监测功能模块
- Grove 接口,更实用的功能,更少的工作量
- 性价比高
- 重量:154 g
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 温湿度传感器 | 1个 |
| Grove - 数字光传感器 | 1个 |
| Grove - 空气质量传感器 v1.3 | 1个 |
| Wio Link | 1个 |
| Micro USB 线缆 - 48cm | 1根 |
简单演示
这个演示可以用作编译结果指示器。
预备指南
所需材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove 继电器 × 3
- 一个 Travis CI 账户
- 一个 GitHub 账户
- 交通灯
详细操作指南
请前往教程查看详细手册。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。