Wio Link 事件套件

Wio Link 事件套件是一个事件监控套件,包含一些典型的事件触发型 Grove 功能模块,用于构建智能物联网设备。这个套件最令人惊叹的部分是 Wio Link 开发板,它可以用于各种设备:无需任何编程技能。您希望模块执行的所有操作以及向 Wio Link 刷写代码的操作都可以通过手机应用程序中的点击来完成。您可以在任何地方通过互联网向您的设备发送指令。因此,Wio Link 将是让每个人周围的事物变得更智能的完美工具。现在让我们来熟悉一下这个套件中包含的一些事件触发模块。
caution
Wio IFTTT 功能已停止服务。但 Wio APP 仍然可用。您可以使用 Wio APP 的 API 来读取传感器状态和控制执行器。
特性
- 包含常用的事件监控功能模块。
- 让您周围的事物变得更智能变得完全简单。
- Grove 接口,更实用的功能,更少的工作量。
- 重量:145 g
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove - 红外距离中断传感器 | 1个 |
| Grove - 按钮 | 1个 |
| Grove - 磁性开关 | 1个 |
| Grove - 3轴数字加速度计(±1.5g) | 1个 |
| Wio Link | 1个 |
| Micro USB 数据线 - 48cm | 1根 |
一个简单的演示
这个演示可以用作编译结果指示器。
预备指南
所需材料
- Wio Link APP
- Wio Link
- Grove 继电器 × 3
- 一个 Travis CI 账户
- 一个 GitHub 账户
- 交通灯
详细操作指南
请前往教程查看详细手册:
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。