Skip to main content

无线传感器节点 - 太阳能套件

无线传感器节点 - 太阳能套件是一个易于使用的套件,专为实验 XBee 和 XBee 兼容的独立无线模块(如 RFBee 和 Wifi Bee)而设计。每个创客在构建无线传感器节点时都会面临选择合适组件的问题,而无线传感器节点 - 太阳能套件非常适合填补这一空缺。Grove - XBee Carrier 提供 LDO 电源、LiPo 电池充电器以及用于 XBee 兼容模块的编程端口。太阳能板在偏远地区提供所需的充电电压,而500 mAH LiPo 电池则在没有阳光时提供备用电源。一个设计合理且配置正确的无线模块可以提供非常长的使用时间。为此,在不传输传感器数据时让节点进入休眠状态。该套件配备了一个完美制作的透明盒子、一套螺丝和塑料铆钉。

  • 我们建议您购买多个套件,以创建分布式传感器节点阵列。

  • Bees Shield 与 Seeeduino 和 Wifi Bee 配合使用,可以作为这些节点的无线互联网网关。

套件内容​


应用创意​


  • 使用 XBee、WifiBee 或 RFBee 构建分布式无线传感器节点。

  • 连接无线网关后构建 数据记录器。

  • 智能家庭网络

  • 工业自动化

  • SCADA(监督控制与数据采集)系统

注意事项​


  • 请正确方向插入 Bee 模块。

规格​


项目 规格
Grove - XBee Carrier I/O 逻辑 3.3V
LiPo 电池 500mAH @ 3.7V
太阳能板 0.5瓦 @ 5.5V

使用方法​


无线传感器节点现场使用 - 由太阳能板充电

快速入门指南​

本节提供了构建无线传感器节点的逐步指南。图片仅用于说明每一步的操作。我们使用了两种不同的 Grove - XBee Carrier 和 Grove 模块设置。请按照步骤操作。

步骤操作说明图片示例
1按图示打开盒子
1.1将 LiPo 电池放入盒子中
1.2插入太阳能板连接器
1.3打开塑料铆钉
1.4打开的铆钉如图所示
1.5使用铆钉固定 Grove 模块。将 Grove - Bee Carrier 按图示放置在透明盒子内。
2.3完全闭合的铆钉如图所示
3.0将 4线 Grove 电缆、电池和太阳能板连接器连接到 Grove - XBee Carrier
4.0插入 XBee 模块。用螺丝固定四个角
5.0盖上盖子。USB 插口和电源开关可从侧面访问
6.0连接 USB 电缆并对 XBee 进行编程

使用各种 Bee 模块进行编程​

有关设置/编程 Bee 模块的信息,请参考以下链接:

图片库​


锂聚合物电池通过太阳能电池板充电

相关链接​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...