XBee Shield V2.0

新版 XBee Shield 是一种标准化且可堆叠的 Arduino 兼容扩展板。您可以轻松地将 Bee 系列的任何模块堆叠到其上,并为您的项目构建无线网络。除此之外,它还配备了电平转换功能,能够实现高低 IO 电平之间的双向转换。预留的数字引脚使用户可以通过跳线帽选择 TX/RX 端口。
特性
- 标准化外形设计
- 可通过连接 UartSBee 模块到 USB 进行配置
- DIN 和 DOUT 引脚可同时连接 UART 和其他数字引脚(D2~D12)
- 扩展空间供用户自行开发
- LED 指示灯
硬件概览

- U2:CJT1117 IC,为 XBee 模块提供 3.3V 电压。
- U3:SN74LVC1G125 IC,实现逻辑电平转换功能。
入门指南
这里我们将展示如何使用 XBee Shield V2.0 与 RF Bee 配合工作。当然,您也可以使用 Bluetooth Bee 或其他模块。
| XBee Shield V2.0 | RF Bee |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 |
- 将 RF Bee 插入 XBee Shield V2.0。

- 使用跳线帽连接 XB_TX 和数字 4。同时,使用跳线帽连接 XB_RX 和数字 5。当然,您可以根据需要更改数字端口,但请不要忘记同时更改示例代码中的端口定义。
note
以下是已知的限制:
- 如果您使用多个软件串口,则一次只能接收一个数据。
- 并非所有 Mega 和 Mega 2560 的引脚都支持变化中断,因此 RX 只能使用以下引脚:10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69。
- 并非所有 Leonardo 的引脚都支持变化中断,因此 RX 只能使用以下引脚:8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI)。
如果您需要更多关于如何通信的信息,请参考相关模块的 WIKI 页面。
在线原理图查看器
资源
- [Eagle] XBee Shield V2.0 Eagle 文件
- [PDF] XBee Shield V2.0b 原理图文件
- [PDF] XBee Shield V2.0b PCB 文件
- [Datasheet] CJT1117 数据手册
- [Datasheet] SN74LVC1G125 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道以满足不同的偏好和需求。