Xadow - OLED 128*64

OLED 的优势在于其低功耗。除了电子墨水屏,OLED 可能是最节能的屏幕之一。128x64 OLED 屏幕非常酷炫。这个模块配备了最全面的软件支持,您可以轻松地在屏幕上绘制您想要的图案。当您看到它像全金属的 Xadow 时钟一样时,您就会知道我没有骗您。
规格
- 电源电压 (VCC):3.3V
- 显示颜色:白色
- 点阵:128*64
- 工作温度:-20~70 ℃
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
- 接口:I2C (地址 0x3C)
caution
请注意:对 OLED 的强烈冲击或压力会导致屏幕损坏。
演示
基于强大的库文件,您可以在屏幕上显示各种图案。
硬件安装:

注意:连接 Xadow OLED 到 Xadow 主板时,您需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
上传代码:
下载 OLED 库并安装到您的 Arduino 库中。通过路径打开任何代码:Files->Examples->OLED_Display12864->examples,例如 OLED_Bitmap_Inverse_Hello_World,您将在 OLED 屏幕上看到 "Hello World"。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。