Xadow - 1.54 英寸触摸屏
如果您曾使用或听说过 Rephone,这款全球首款开源模块化手机,那么您对我们即将讨论的产品一定不会陌生。没错!Xadow 1.54 英寸触摸屏正是 Rephone 使用的触摸屏。
该 TFT 显示屏包含 240 x 240 像素,可以单独控制以显示多达 262K 色彩。在显示屏上方是一层电容式触摸屏,提供 29.4mm x 29.4mm 的活动区域,位于显示屏的中心。作为单一触摸屏,它可以在正常操作期间检测活动区域内的任何指尖按压。TFT 驱动器采用 ST7789S IC 驱动器,具有 2 位数据和 4 位控制串行接口,而电容式触摸屏控制器使用 I2C 接口。
note
我们对 Xadow 1.54 英寸触摸屏的库进行了少量修改。请参考 注意事项 部分了解详细信息。
版本追踪
| 产品 | 版本 | 发布日期 | 支持状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xadow 1.54 英寸触摸屏 | (v1.0,旧版本) | 2015年10月 | 支持 | 无 |
| Xadow 1.54 英寸触摸屏 | (v1.1,最新版本) | 2016年6月 | 支持 | 无 |
特性
- 240 x 240 分辨率
- 显示多达 262K 色彩
- 4 个 2mm/0.9 英寸安装孔
- 内置 Xadow 连接器,支持便捷插拔 FPC 电缆
- DIY 手机项目的完美选择
规格
| 通用参数 | 值 |
|---|---|
| TFT 驱动器 | ST7789S |
| 触摸屏类型 | 电容式 |
| 背光 | 3 个可调白色 LED |
| 电流消耗 | 全背光时约 100mA |
| 分辨率 | 240 × 240 像素 |
| 连接器 | 2 × 35 PIN Xadow 连接器,用于 Xadow / GSM+BLE 和 Xadow Audio |
| 接口 | TFT 显示屏的四线串行接口 / 触摸屏的 I2C 接口 |
尺寸
| 项目 | 单位(mm) | 单位(英寸) |
|---|---|---|
| 电路板 | 50.22mm × 47.21mm | 1.98” × 1.86” |
| 触摸屏 | 38.1mm × 37.8mm | 1.51”× 1.51” |
| 活动区域 | 27.72mm × 27.72mm | 1.09” × 1.09” |
| 安装孔 | 4 × 2mm | 4 x 0.9” |
硬件概览

warning
请将控制器(如 Xadow GSM+BLE)插入 右侧端口,并将音频模块插入 左侧端口。
注意事项
- 产品并不像看起来那么坚固,因此请尽量在稳定的环境中使用,因为温度和湿度的突然变化可能会导致面板故障。
- 尽量保持面板表面清洁,避免在表面上使用任何粘性物质。如果需要清洁屏幕,建议使用干净柔软的布和中性清洁剂或异丙醇。
- 请注意,我们对 Xadow 1.54 英寸触摸屏的库进行了少量修改以适应新版本。如果您使用的是 Xadow 1.54 英寸触摸屏 v1.1:
- 对于 JavaScript、Lua 和 Arduino 的开发环境或使用 RePhone Create Kit 源代码,您需要注释掉对应的行
#define _TOUCH_SCREEN_V1_0_并取消注释(启用)行//#define _TOUCH_SCREEN_V1_1_。我们已在以下位置提供了这些对应的行:- https://github.com/Seeed-Studio/Arduino_IDE_for_RePhone/blob/master/hardware/arduino/mtk/libraries/LDisplay/utility/lcd_sitronix_st7789s.h
- https://github.com/Seeed-Studio/JavaScript_for_RePhone/blob/master/src/lcd_sitronix_st7789s.h
- https://github.com/Seeed-Studio/Lua_for_RePhone/blob/master/src/lcd_sitronix_st7789s.h
- https://github.com/WayenWeng/RePhone_Create_Kit_Source_Code/blob/master/RePhone_Create_Source_Code/lcd_sitronix_st7789s.h
- 对于 RePhone Create Kit 的 .VXP 文件,请将行
App=C:\MRE\RePhone_Create_Kit_v6_4_TP_v1_x.vxp更改为App=C:\MRE\RePhone_Create_Kit_v6_4_TP_v1_1.vxp,位置如下: - 对于 Eclipse 的开发环境,您无需更改任何内容。
- 对于 JavaScript、Lua 和 Arduino 的开发环境或使用 RePhone Create Kit 源代码,您需要注释掉对应的行
Rephone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)能够聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对未来模块的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在就加入 RePhone 社区!让我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
在线原理图查看器
资源
以下链接提供了 Xadow 1.54” 触摸屏的原理图:
了解更多关于 TFT 显示屏和电容触摸屏的信息:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得尽可能顺畅的体验。我们提供了多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。