Xadow - 三轴数字加速度计(±400g)

H3LIS331DL 是一款属于“nano”系列的低功耗高性能三轴线性加速度计,具有数字 I2C 串行接口标准输出。该设备具有超低功耗操作模式,可实现高级节能和智能睡眠唤醒功能。H3LIS331DL 支持用户动态选择的全量程范围为 ±100g/±200g/±400g,并能够以 0.5 Hz 至 1 kHz 的输出数据速率测量加速度。
特性
- 宽电源范围 DC2.2V 至 3.6V
- Xadow 外形
- 三轴感应
- 小型、低剖面封装:3×3×1mm TFLGA
- 低功耗,典型值为 3.3V 时 300µA
- ±100g /±200g /±400g 动态可选全量程
- I2C 数字输出接口(地址 = 0xE7)
- 10000g 高冲击生存能力
- ECOPACK®RoHS 和“绿色”环保认证
应用场景
- 冲击检测
- 冲击识别与记录
- 脑震荡检测
使用方法
以下是如何读取该加速度计的原始数据的说明。 与其他 Xadow 模块一样,在将测试代码上传到 Xadow 主板以获取加速度计信息之前,需要将 Xadow 三轴加速度计连接到 Xadow 主板。
硬件安装:

note
在将 Xadow 三轴加速度计连接到 Xadow 主板时,需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
上传代码后,打开串行监视器观察测试结果。该传感器的输出是三轴加速度信息,并转换为重力单位“g”。

在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的偏好和需求。