Xadow - 音频模块
Xadow 音频模块将扬声器盒和麦克风集成在一个单板上。扬声器单元额定功率为 0.7 瓦,阻抗为 8 欧姆。与常规锥形扬声器不同,Xadow 音频模块使用的扬声器驱动器具有平坦的表面,并安装在矩形外壳中,这使其能够以惊人的效果重现声音。
特性
- 开源和模块化设计
- 内置扬声器外壳
- 在一个板上结合扬声器和麦克风
- 内置 Xadow 连接器,便于插拔 FPC 电缆
- 可与其他 Xadow 模块堆叠和链式连接
- 是音频和 DIY 电话项目的完美选择
规格
扬声器盒
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 谐振频率 | 900 Hz |
| 阻抗 | 8 ± 20% 欧姆 |
| 额定功率 | 0.7 W |
| 最大功率 | 1 W |
| 频率范围 | 900 Hz 至 20 kHz |
麦克风
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 麦克风灵敏度 | -42dBV Typ |
| 最大输入声压 | 130dB SPL |
尺寸
| 项目 | 值(mm) | 值(英寸) |
|---|---|---|
| 扬声器 | 13mm × 18mm × 4.5mm | 0.51”× 0.71” × 0.18” |
| 麦克风 | 2.95mm × 3.76mm | 0.12” × 0.15” |
| 电路板 | 25.37mm × 20.30mm | 1” × 0.8” |
硬件概览

立即制作
查看一些使用 RePhone 实现的精彩项目。 一个可追踪的狗项圈。通过使用这个项圈,你可以给你的狗打电话。
制作一个可追踪的狗项圈给你可爱的狗狗,只需 5 步。
模块连接
按照说明连接模块,请记住未填充的角应该面向另一侧:

RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以坐在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享想法/项目,并对模块未来的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区!我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,分享我们的经验。
常见问题
一些在 RePhone 社区中常见的问题已被收集并回答在主题“RePhone 常见问题解答 (FAQ)”中,该主题会在有新的常见问题出现时不断更新。
在线原理图查看器
资源
以下链接提供了 Xadow 音频模块的原理图:
查看有关扬声器盒和麦克风的更多信息:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。