Xadow - 气压计 BMP180
该模块可以测量当前环境的气压和温度,然后将这些信号转换为海拔信息。BMP180是BMP085的功能兼容继任者,是新一代用于消费应用的高精度数字压力传感器。BMP180的超低功耗、低电压电子元件和卓越性能经过优化,适用于可穿戴设备、手机、PDA、GPS导航设备和户外设备。I2C接口使其能够轻松与微控制器集成。
规格
工作电压:3.3v
压力范围:300 ~ 1100hPa(+9000m ~ -500m 相对于海平面)
低功耗
控制模式:I2C(地址 0x77)
工作温度:-40 ~ +85 °C
尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
与 Xadow 主板配合使用
该演示将向您展示如何获取当前环境的气压和温度。
!!!注意 当将 Xadow - 气压计 BMP180 连接到 Xadow - 主板时,您需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
下载库
- Xadow 气压计 BMP180 与 Grove - 气压传感器共享库。您可以直接从 GitHub 下载 库。
- 现在您可以打开代码并将其上传到 Xadow 主板。如果您尚未安装 Xadow 驱动程序,可以通过参考 Wiki 主页面上的 入门指南 来了解操作步骤。
/*
* 从 BMP180 获取气压、海拔和温度。
* 以 9600 波特率将数据打印到串行监视器。
*/
#include "Barometer.h"
#include "Wire.h";
float temperature;
float pressure;
float atm;
float altitude;
Barometer myBarometer;
void setup(){
Serial.begin(9600);
myBarometer.init();
}
void loop()
{
temperature = myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT()); //获取温度,必须先调用 bmp085ReadUT
pressure = myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP());//获取气压
altitude = myBarometer.calcAltitude(pressure); //未经补偿的计算 - 单位:米
atm = pressure / 101325;
Serial.print("温度: ");
Serial.print(temperature, 2); //显示两位小数
Serial.println("度 C");
Serial.print("气压: ");
Serial.print(pressure, 0); //仅显示整数
Serial.println(" Pa");
Serial.print("相对大气压: ");
Serial.println(atm, 4); //显示四位小数
Serial.print("海拔: ");
Serial.print(altitude, 2); //显示两位小数
Serial.println(" 米");
Serial.println();
delay(1000); //等待一秒后再次获取值
}
- 打开串行监视器以接收传感器的数据,包括温度、气压值、相对大气压和海拔。

- 以下是一个参考图,绘制了海拔高度与气压之间的关系。

在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。