Xadow - 蜂鸣器

这是一个 Xadow 模块,可以发出音调。要驱动它,您需要同时控制两个引脚:这与使用一个引脚控制的 Grove - 蜂鸣器不同。它小巧但声音洪亮!它可以用于发出哔声、音调和警报。
Xadow 是一个小巧但功能完备的 Arduino(TM) 兼容板系列,包含多个模块。它是一个非常适合空间敏感项目的套件,例如可穿戴设备和艺术设计,这些项目对尺寸、重量和灵活的级联连接有更高的要求。您可以在这里找到更多模块。
规格
- 工作电压:3.3V
- 基本频率:2700Hz
- 声压级:>75dB
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
这里有一个简单的演示,展示如何驱动蜂鸣器发声。如果您成功使用它,那么您可以将其应用到您的优秀项目中,例如检测电池状态:当 Xadow 主板电池电量低时,蜂鸣器会发出声音。

void setup()
{
DDRB |= 0x06;
}
void loop()
{
//打开蜂鸣器
PORTB |= 0x06;
delay(1);
//关闭蜂鸣器
PORTB &= ~(0x06);
delay(1);
}
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。