Xadow - Edison 套件

Xadow - Edison 套件基于 Intel® Edison 设计,旨在降低原型设计和生产物联网及可穿戴计算产品的门槛。它具有高性能和低功耗的特点,使您的项目小巧便携,特别适合可穿戴项目。Xadow - Edison 套件包括一个 Xadow - Edison 主板,该主板包含两个 Xadow 兼容接口、一个 SD 接口、一个编程接口和一个电池接口,以及一个 Xadow - Edison 编程器和 Xadow - Edison SD。通过 Xadow - Edison,您可以通过标准 Xadow 接口使用许多 Xadow 模块。
特点
- 专为 Intel® Edison 设计。
- USB 电源供电(4.75~5.25V)。
- Xadow 兼容接口。
- SD 卡连接器。
- 带 USB Micro Type-B 接口的 USB 到设备 UART 桥。
- 带 USB Micro Type-AB 接口的 USB OTG。
- 电池充电器。
- 电源/睡眠/固件恢复按钮输入。
规格
- USB 电源供电:4.75V ~ 5.25V
- 2 个标准 Xadow 接口
- 1 个 SD 卡连接器
- 1 个 USB Micro Type-B 接口
- 1 个 USB Micro Type-AB 接口
- 1 个电池接口
- 1 个电源/睡眠按钮;1 个固件恢复按钮
- 尺寸:30.0 × 40.0 × 7.0 mm
- 工作温度:32 至 104°F (0 至 40°C)
模块连接图
使用 FFC 电缆进行以下连接:

note
当将其他 Xadow 模块连接到 Xadow - Edison 时,您需要注意连接方向。连接方法是一个 Xadow 模块的未填充角需要连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
安装 Edison Arduino IDE
请参考 Intel Edison 官方网站:Edison 入门指南
-
下载 Edison Arduino IDE。(注意:选择您的操作系统。)
-
导航到您下载 .zip Edison Arduino IDE 的文件夹。
-
右键点击 .7z 文件,选择“7-zip”,然后选择“Extract to “arduino-…”

- 点击进入创建的文件夹,直到看到 IDE 的“arduino.exe”文件。双击该文件,以下窗口将打开。

安装所需驱动程序
- 下载 FTDI 驱动程序。
- 右键点击您下载的 .exe 文件(文件名应为“CDM…”),选择“以管理员身份运行”。

- 点击“Extract”。

- 点击“Next”。
- 当您看到以下屏幕时,点击“Finish”。

- 下载 Intel Edison 驱动程序 以安装所需的 RNDIS、CDC 和 DFU 驱动程序。
- 双击 .exe 文件开始安装。

示例
- 打开网站:Xadow_Edison_Demos 下载整个项目。

- 点击工具 > 串口,并选择 Intel Edison 所连接的 Com #。

- 点击草图 > 导入库… > 添加库,并导入在步骤 1 中下载的库。

- 点击文件 > 示例 > Xadow_Edison_Demos > Edison_Pedometer_with_OLED,并选择该示例。

- 使用 FFC 电缆进行以下连接:

- 点击上传图标。

在线原理图查看器
资源
- Edison 入门指南
- Xadow_Edison_Demos
- Xadow-Edison_sch_v1.0.pdf
- Xadow - Edison 设计文件 v1.0
- Xadow - Edison 程序员原理图 v1.0.pdf
- Xadow - Edison 程序员设计文件 v1.0
- Xadow - Edison_SD 原理图 v1.0.pdf
- Xadow - Edison_SD 设计文件 v1.0
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。