Xadow - GPS V2
基于 Quectel® 的 GPS L70 模块,Xadow GPS v2 集成了先进的 AGPS 技术 EASYTM(嵌入式辅助系统)和 AlwaysLocateTM 技术,即使在室内信号水平下也能实现高性能、超低功耗和快速定位。该模块配备了高灵敏度接收器(-163dBm 跟踪)和内置芯片天线,可在 66 个通道上跟踪多达 22 颗卫星,是导航项目的理想选择。该板还采用了新的 11 PIN Xadow 连接器,以提高模块连接的灵活性。
特性
- EASY™,无需外部存储器的先进 AGPS 技术
- 跟踪模式下超低功耗
- AlwaysLocate™,智能控制交替模式
- 高灵敏度
- 支持 QZSS
- 支持 DGPS、SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
- 抗干扰,多音主动干扰消除器
- 内置芯片天线,效率高达 83%
- 内置 11 PIN Xadow 连接器,可与其他 Xadow 模块灵活连接
- 可堆叠、可链式连接、可缝合,与其他 Xadow 模块兼容
规格
| 微控制器 | Kinetis KL02 |
| 核心 | ARM® 32位 Cortex® -M0+CPU |
| 电源供应 | 3.3 - 6 V(通过断路引脚) |
| 闪存 | 32 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 时钟速度 | 48 MHz |
| 功耗 | 18mA@跟踪,21mA@获取 |
| 节能模式 | 典型值 3mA@AlwaysLocateTM,7uA@备份模式,180uA@待机模式 |
| 通道 | 22(跟踪)/ 66(获取) |
| 更新速率 | 1Hz(默认),最高可达 10Hz |
| 水平定位精度 | <2.5m CEP |
| 速度精度 | <0.1m/s |
| 最大速度 | 最大 515m/s |
| 冷/热启动(使用 EASYTM) | 215s/5s |
| 获取灵敏度 | -145dBm |
| 跟踪灵敏度 | -163dBm |
| 工作温度 | -40℃ 至 85℃ |
| 协议 NMEA | 0183/PMTK |
| 天线类型 | 芯片天线 |
| 接口 | 通过 I2C(7位地址 0x05)与 Xadow GSM+BLE 接口 |
| 尺寸 | 25.37mm X 20.30mm / 1” × 0.8” |
硬件概览

关于全球定位系统 (GPS)
全球定位系统 (GPS) 是一个基于空间的导航系统,可在地球上或地球附近提供实时和全天候的地理位置、高度、行驶速度和时间信息,只要有四颗或更多 GPS 卫星的无障碍视线即可。它最初仅用于军事项目,现在任何拥有 GPS 接收器的人都可以自由使用。GPS 的典型应用包括汽车导航、时间传输、交通信号定时、防盗和跟踪设备等。
Rephone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对未来模块的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在就加入 RePhone 社区 吧!让我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
常见问题
一些在 RePhone 社区 中经常被问到的问题已被收集并回答在主题“RePhone 常见问题解答 (FAQ)”中,该主题会随着新问题的出现不断更新。
在线原理图查看器
资源
我们会持续在 GitHub 页面上更新源代码:
以下链接提供了 Xadow GPS v2 的原理图:
如果您发现 GPS 值与实际位置有些偏差,可能需要为 Xadow GPS V2 烧录新的固件:
了解更多关于 GPS L70 和芯片天线的信息:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。