Xadow - 手势 v1.0
Xadow - 手势 v1.0 上的传感器是 PAJ7620U2,它将手势识别功能与通用 I2C 接口集成到一个芯片中。它可以识别 13 种手势,包括向上移动、向下移动、向左移动、向右移动、向前移动、向后移动、顺时针画圈、逆时针画圈、从上到下、从下到上、从左到右、从右到左以及挥手。这些手势信息可以通过 I2C 总线轻松访问。
特性
- 13 种手势识别
- 手势速度在普通模式下为 60°/秒至 600°/秒,在游戏模式下为 60°/秒至 1200°/秒
- 环境光抗干扰:< 100k Lux
- 内置接近检测
- I2C 接口最高可达 400 kbit/s
- 兼容 Xadow 接口
规格
- 传感器:PAJ7620U2
- 电源:2.8V 至 3.3V,I/O 电压为 1.8V~3.3V
- 兼容:Xadow 接口
- 接口:IIC
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 尺寸:25 * 20mm
接口功能
- P1:短路后,中断信号将连接到引脚 PF0/A5。
- U1:PAJ7620U2;集成手势识别传感器。
- J1, J2:FPC 接口。
note
当将 Xadow - 手势连接到 Xadow 主板时,连接方向需要注意。连接方法是一个 Xadow 模块的未填角连接到另一个模块的直角(参见每个 Xadow 模块的四个角)。
引脚描述
Xadow 模块两侧的引脚是对称的,以下是从上到下的接口引脚描述。
Xadow 引脚 | PAJ7620U2 引脚 | 功能 |
---|---|---|
1 | NC | (PCINT1/SCLK)PB1 |
2 | NC | (PDI/PCINT2/MOSI)PB2 |
3 | NC | (PDO/PCINT3/MISO)PB3 |
4 | 3/INT | PF5(ADC5/TMS) |
5 | 1/VBUS , 11/VLED , 12/VDD | VCC |
6 | 6/GND , 10/GND | GND |
7 | 6/GND , 10/GND | GND |
8 | 1/VBUS , 11/VLED , 12/VDD | VCC |
9 | 5/SCL | (OC0B/SCL/INT0 )PD0 |
10 | 2/SDA | (SDA/INT1)PD1 |
11 | NC | (RXD/INT2)PD2 |
12 | NC | (TXD/INT3)PD3 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的需求和偏好。