Xadow - IMU 9DOF
Xadow - IMU 9DOF 是一款高性能的9轴运动追踪模块,基于 MPU-9150。MPU-9150 是全球首款集成的9轴运动追踪设备,专为智能手机、平板电脑和可穿戴传感器等消费电子设备的低功耗、低成本和高性能需求而设计。MPU-9150 配备三个16位 ADC 用于数字化陀螺仪输出,三个16位 ADC 用于数字化加速度计输出,以及三个13位 ADC 用于数字化磁力计输出。
规格
- I2C 接口
- 低成本
- 400kHz 快速模式 I2C,用于与所有寄存器通信
- 数字输出 X、Y 和 Z 轴角速度传感器(陀螺仪),具有用户可编程的全量程范围:±250、±500、±1000 和 ±2000°/秒
- 数字输出 3 轴加速度计,具有可编程的全量程范围:±2g、±4g、±8g 和 ±16g
- 3 轴硅单片霍尔效应磁传感器,带磁集中器
接口功能

- ①:12P FPC 底部接触
- ②:地址选择电阻:R4,R5(默认地址为 0x68)
- 地址为 0x68:R4 未焊接。
- 地址为 0x69:R5 未焊接。
使用方法
基于库,我们可以在串行监视器上显示加速度计、陀螺仪和磁力计的值。现在让我们展示如何使用该模块。
硬件安装

硬件安装非常简单,可以通过 FPC 电缆连接到 Xadow - 主板。
软件部分
- 下载库文件 libraries.zip;
- 将库文件解压到 Arduino IDE 的库文件夹路径:..\arduino-1.0.5\libraries。
- 将 IMU_9D0F_Demo 文件解压到 Arduino IDE 的库文件夹路径:..\arduino-1.0.5\libraries。
- 通过路径直接打开代码:文件 -> 示例 -> IMU_9D0F_Demo。
- 上传代码。注意选择正确的板类型和 COM 端口。
- 您可以看到:

在静止状态下,z 轴输出值约为 0.98g,因此您可以参考此值来测试传感器是否正常工作。
轴方向
下图显示了灵敏度轴的方向和旋转的极性。

在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。