Xadow - LED 5x7
Xadow LED 5x7 由一个 5x7 单色 LED 矩阵和一个 LED 控制器组成。您可以通过 I2C 接口(地址 0x21)向 LED 控制器发送命令,以显示数字、字母甚至像素图像。这在您的项目中可能会非常实用。
特性
- LED 矩阵
- 如果与 RePhone Kit Create 连接,即插即用
- 开源和模块化设计
- 纤薄小巧
- 内置 11 PIN Xadow 连接器,可与其他 Xadow 模块灵活连接
- 可堆叠、可链式连接、可缝合到其他 Xadow 模块
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 微控制器 | STM32F030F4 |
| 核心 | ARM® 32-bit Cortex® -M0 CPU |
| 电源供应 | 3.3 ~ 6 V(通过断路引脚) |
| 闪存 | 16 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 时钟速度 | 48 MHz |
| 接口 | 通过 I2C(7 位地址 0x21)与 Xadow GSM+BLE 接口 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
硬件概览

与 RePhone Kit Create 一起使用
显示字符:
无需任何编程,您可以将其连接到您的“RePhone Kit Create”的核心模块(Xadow GSM+BLE),通过“Actuator Control”显示数字和字母。
设置“如果这样,那么那样”:
您还可以在“如果这样,那么那样”中设置条件,以触发 Xadow LED 5x7 显示特定字符或像素图像。
RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享想法/项目,并对模块未来的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区!我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。
常见问题
一些在 RePhone 社区 中常见的问题已被收集并回答在主题“RePhone 常见问题解答 (FAQ)”中,该主题会在有新的常见问题出现时持续更新。
在线原理图查看器
资源
我们会持续在我们的 GitHub 页面更新源代码:
以下链接提供了 Xadow LED 5x7 的原理图:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。