Xadow - NFC v2
Xadow NFC v2 配备了市场上最受欢迎的 NFC 芯片组——高度集成的收发模块 PN532。这款芯片组功能强大,可在大多数智能手机和 NFC 设备中找到。它可以用于读取和写入标签和卡片,充当 NFC 标签。目前,我们已经开发了 Arduino 库来支持读取和写入 MIFARE Class 和 MIFARE Ultralight 卡。该板还采用了新的 11 PIN Xadow 连接器,以提高模块连接的灵活性。
特性
- 开源和模块化设计
- 纤薄小巧
- 内置 11 PIN Xadow 连接器,可与其他 Xadow 模块灵活连接
- 可堆叠、可链式连接、可缝合,与其他 Xadow 模块兼容
规格
| 微控制器 | Kinetis KL02 |
|---|---|
| 核心 | ARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU |
| 电源供应 | 3.3 ~ 6V(通过断路引脚) |
| 闪存 | 32 KB |
| SRAM | 4 KB |
| 工作电流 | 待机时 5mA;读写时 55mA |
| 射频 | 13.56 MHz |
| 支持的协议 | ISO/IEC 14443 Type A 和 ISO/IEC 14443 Type B |
| 最大工作距离 | ~28mm,取决于当前天线尺寸 |
| 尺寸 | 25.37mm × 20.30mm / 1” × 0.8” |
硬件概览

关于近场通信 (NFC)
近场通信 (NFC) 是一组用于电子设备之间近距离(通常为 10 厘米或更少)通信的协议。完整的 NFC 设备通常具有三种工作模式:
- 卡片仿真:通常用于门禁卡,或在智能手机中充当智能卡以执行支付或票务流程
- 读写模式:用于读取存储在 NFC 标签中的信息
- 点对点模式:用于设备之间的数据交换
RePhone 社区
我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享想法和项目,并对模块未来的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。
现在加入 RePhone 社区!我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,分享我们的经验。
常见问题解答
在 RePhone 社区中收集了一些常见问题,并在主题 "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)" 中进行了回答。该主题会在有新的常见问题出现时不断更新。
在线原理图查看器
资源
[源代码] Xadow NFC v2 源代码
[ZIP 文件] Xadow NFC v2 原理图文件
[PDF 文件] PN532 数据手册
[PDF 文件] MCU Kinetis KL02 数据手册
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。