Xadow - Q触摸传感器

Q触摸传感器是一种高灵敏度和高抗噪性的触摸输入设备。它基于Atmel AT42QT1070。
AT42QT1070以扩频方式调制其脉冲,以强力抑制外部噪声的影响,并抑制射频辐射。QT1070采用双脉冲采集方法。这提供了更强的抗噪性,并消除了对外部采样电容的需求,从而可以使用单个引脚进行触摸感应。
规格
- 工作电压:3 ~ 5.5V
- 工作电流 @3.3V:1mA
- 触摸按键:7个按键;key0、key1、key2位于Xadow PCB底部
- 通信协议:I2C
- I2C地址:0x1B
接口功能

- ①:触摸按键3、按键4引出
- ②:触摸按键5、按键6引出
推荐的按键电容Cx范围为1 pF – 30 pF。较大的Cx值会降低灵敏度。
- ③:Xadow接口
- ④:板载触摸按键0
- ⑤:板载触摸按键1
- ⑥:板载触摸按键2
使用方法
演示:
当您触摸板上的按键时,您将通过串口看到消息。
硬件安装
- 将Xadow - Q触摸传感器连接到Xadow - 主板
软件部分
-
- 下载库文件 [Q Touch Library];
-
- 解压到Arduino IDE的库文件路径:..\arduino-1.0.5\libraries。
-
- 通过路径直接打开代码:File -> Example -> getTouchNumber.ino
-
- 上传代码。请确保选择正确的板类型和COM端口。
您可以看到:

在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式以满足不同的需求和偏好。