Xadow教程-摇一摇
在这个演示中,你需要使用以下组件:
-
Xadow主板
-
Xadow OLED
-
Xadow加速度计
-
Xadow气压计

使用FFC电缆连接它们,然后需要进行一些准备工作,参考第一个演示的步骤。与演示1不同的是,你需要下载库:Smile并直接打开SMILE INO文件。
这个演示的功能:在正常情况下,OLED显示当前的气压值。当你摇动Xadow加速度计时,屏幕上会出现一个笑脸。
注意
在将代码:smile上传到Xadow主板之前,请确保Arduino库中已经包含库:OLED_Display12864和DigitalAccelerometer_ADX345。如果没有,请下载它们并解压后放到Arduino IDE的库文件夹路径:..\arduino-1.0.1\libraries。不要忘记在Arduino环境的工具菜单中选择Seeed Xadow作为板类型。


资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。