Xadow - 振动马达

这个小型振动马达可以像您的手机一样振动。使用时,您只需要为模块供电,然后发送"振动"命令。实际上,"振动"命令是将控制引脚设置为高电平,然后它就会工作。我喜欢这个模块,因为它可以产生短期震动来提示我某个操作是否成功,比如摇动我的手臂来切换iPhone歌曲,这听起来很糟糕,但它不像蜂鸣器。
规格参数
-
工作电压:3.3V
-
额定转速:9000rpm
-
由两个数字信号控制
-
尺寸:25.43mm x 20.35mm
演示
这里是一个演示代码,展示如何开启振动马达。
硬件安装:

注意:当将Xadow振动马达连接到Xadow主板时,您应该注意连接方向。连接方法是一个Xadow模块的未填充角需要连接到另一个模块的直角(参见每个Xadow模块的四个角)。 演示代码如下:
<pre>
void setup()
{
DDRF |= 0x01;
DDRB |= 0x04;
}
void loop()
{
//打开振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//关闭振动马达
PORTF &= ~(0x01);
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//打开振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//关闭振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB &= ~(0x04);
delay(1000);
//打开振动马达
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//关闭振动马达
PORTF &= ~(0x01);
PORTB &= ~(0x04);
delay(1000);
}</pre>
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。