Skip to main content

训练并运行官方 Microduck 动作

本章涵盖最短的训练与推理路径:了解可用任务、训练一个官方任务、可视化 .pt 检查点、运行提供的 ONNX 策略,并使用键盘控制仿真机器人。

可用任务族​

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
uv run --no-sync list-envs | grep MicroDuck
动作任务 ID
行走Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck
行走与跌倒恢复Mjlab-VelStand-Flat-MicroDuck
从地面站起Mjlab-StandUp-Flat-MicroDuck
坐下与站起Mjlab-SitStand-Flat-MicroDuck
地面拾取Mjlab-GroundPick-Flat-MicroDuck
前滚翻Mjlab-Roulade-Flat-MicroDuck
踢球Mjlab-BallKick-Flat-MicroDuck
滚轮移动Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck-Rollers

训练行走策略​

在每次长时间运行前,先进行五次迭代的冒烟测试:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export MUJOCO_GL=egl

uv run --no-sync train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5

用于更长时间的训练:

uv run --no-sync train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.logger tensorboard

仅在内存和散热允许时再增加环境数量。一个实用的回退序列是 4096 → 2048 → 1024 → 512。

可视化 PT 检查点​

找到一个检查点:

find logs/rsl_rl -type f -name 'model_*.pt' | sort

通过 SSH 的浏览器查看器​

export MUJOCO_GL=egl

uv run --no-sync play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer viser

在同一网络中的电脑上打开 http://<JETSON_IP>:8080。

在 Jetson 桌面上的原生查看器​

export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer native

运行官方多策略 ONNX 演示​

仓库在 pretrained/pollen-robotics/ 中包含九个官方 ONNX 策略。

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--walking pretrained/pollen-robotics/alpha_walking.onnx \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--sitstand pretrained/pollen-robotics/alpha_sitstand.onnx \
--ground-pick pretrained/pollen-robotics/alpha_ground_pick.onnx \
--roulade pretrained/pollen-robotics/roulade.onnx \
--kick-left pretrained/pollen-robotics/ball_kick_left.onnx \
--kick-right pretrained/pollen-robotics/ball_kick_right.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs

键盘控制​

按键命令
方向键前进、后退和横向速度
A / E左转 / 右转
G地面拾取行为
Y坐下 / 站起切换
R前滚翻
K / L左 / 右脚踢球
O六秒前后劈叉,然后回到站立或行走
Space清除速度指令
Q退出

推理结果​

下列 GIF 展示了直接从 Jetson 上的 MuJoCo 捕获的 ONNX 推理结果。

行走​

Microduck walking policy inference loop in MuJoCo

行走策略会持续跟踪键盘的速度和转向指令。

滚动​

Microduck rolling policy inference in MuJoCo

按下 R 切换到前滚翻策略。

踢球​

Microduck keyboard-triggered ball-kick policy inference in MuJoCo

在球场景中按下 K 或 L,触发左脚或右脚踢球策略。

前后劈叉​

之前的单腿平衡策略已被更稳定的双支撑 动作所取代。按下 O 运行训练好的策略:左脚向前移动, 右脚向后移动,双脚始终保持接触地面,六秒相位周期结束后, 机器人会回到站立或行走策略。

包含的工件包括:

models/checkpoints/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt
models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx

PT 和 ONNX 的用途不同​

  • .pt 检查点包含 actor、critic、优化器、归一化器以及训练状态。使用它们来恢复训练和进行 play 评估。
  • .onnx 包含可部署的推理计算图。官方 ONNX 文件不包含 PPO 训练状态,无法转换回可恢复的检查点。
  • models/checkpoints/ 下的 PT 文件是随本演示提供的 Jetson 行走训练结果;它们不是 Pollen Robotics 官方发布的 PT 文件。

导出你自己的 ONNX​

uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--onnx-file walking_custom.onnx

始终使用 scripts/export.py。项目导出器会将观测归一化器烘焙进 ONNX 计算图中,这是正确运行时行为所必需的。

下一步​

Loading Comments...