Skip to main content

reComputer Rugged J40 入门指南

note

本产品目前仍在开发中。规格和供货情况可能会发生变化。

reComputer Rugged J40 是一款通过 IP66 认证的无风扇边缘 AI 计算机,由 NVIDIA Jetson Orin NX/Nano 模组提供算力。它专为包括海事、车载和工业部署在内的严苛户外环境而设计,在紧凑的被动散热机箱中提供高达 100 TOPS 的 AI 性能,并配备全防水 M12 接口。

特性

  • IP66 防水:全密封机箱,所有外部接口均采用 M12 防水连接器
  • 无风扇被动散热:在 -20°C 至 +60°C、0.7 m/s 气流条件下静音运行
  • 坚固耐用且抗振动:3 Grms @ 5–500 Hz,1 小时/轴——适用于车载和海事场景
  • 丰富工业 I/O:CAN-FD(隔离)、RS-232/422/485、DI/DO,全部通过 M12 A-code 接口
  • 灵活网络连接:4× PoE GbE + 1× GbE(M12),M.2 Key E(Wi-Fi/BT),M.2 Key B(5G/GPS)
  • 宽电压输入:通过 M12 B/A-code 接口输入 19–48 V DC
  • 认证:CE、FCC、RoHS、REACH

规格参数

产品名称reComputer Rugged J4012reComputer Rugged J3011
SKU100046979100002634
NVIDIA Jetson 模组Orin NX 16GBOrin Nano 8GB
处理器系统AI 性能100 TOPS40 TOPS
GPU1024 核 NVIDIA Ampere,32 个 Tensor Core1024 核 NVIDIA Ampere,32 个 Tensor Core
CPU8 核 Arm Cortex-A78AE v8.2 64 位,2MB L2 + 4MB L36 核 Arm Cortex-A78AE v8.2 64 位,1.5MB L2 + 4MB L3
内存16GB 128 位 LPDDR5 @ 102.4 GB/s8GB 128 位 LPDDR5 @ 68 GB/s
存储eMMC-
扩展M.2 Key M (2280) NVMe SSD — 内置 128 GB
I/O以太网4× GbE RJ45 PoE PSE(802.3af,M12 防水)+ 1× GbE RJ45(M12 防水)
USB4× USB 3.2 Type-A(M12 防水)+ 1× USB 2.0/3.0 Type-C(刷机,防水盖)+ 1× USB Type-C(调试)
显示1× HDMI(防水盖)
CAN2× CAN-FD(隔离,120 Ω),通过 M12 A-code 8 针
串口1× RS-232/422/485,通过 M12 A-code 8 针
DI/DO2× DI + 2× DO,通过 M12 12 针 / 8 针
SIM1× Nano SIM 卡槽
天线4× SMA 防水天线接口
扩展M.2 Key EWi-Fi / Bluetooth 模块(可选)
M.2 Key B5G / GPS 模块(可选)
电源输入通过 M12 B/A-code 接口输入 19–48 V DC
功耗典型 25 W,10 A 保险丝
环境防护等级IP66
工作温度-20°C 至 +60°C(0.7 m/s 气流)
湿度10–95% RH(无冷凝)
振动3 Grms @ 5–500 Hz,随机,1 小时/轴
尺寸210 mm × 190 mm × 93 mm
颜色银灰色(中框银色,散热片黑色)
认证CE、FCC、RoHS、REACH
质保2 年

硬件概览

note

硬件概览图片将在产品定型后补充。

LED 指示灯:

LED颜色状态描述
PWR绿色On设备已上电
PWR绿色Off设备未上电
ACT绿色FlashingSSD 访问活动

刷写 JetPack

note

刷机说明将在 BSP 可用后补充。刷机流程与其他 reComputer J40 系列设备相同。

请参考 Flash BSP with Jetpack to Selected Jetson 页面获取最新刷机指南。

前置准备

  • reComputer Rugged J40
  • 电源适配器(19–48 V DC)
  • Ubuntu 主机电脑(20.04 或 22.04)
  • USB Type-C 数据线(用于刷机)
  • 外接显示器 + HDMI 线缆
  • 键盘和鼠标

进入强制恢复模式

  1. 使用 USB Type-C 线缆连接 DEVICE 接口和 Ubuntu 主机电脑。
  2. 使用细针按住并保持 REC(Recovery)按键。
  3. 按住 REC 的同时,接通电源以启动主板。
  4. 松开 Recovery 按键。

在 Ubuntu 主机电脑上,通过以下命令确认是否进入恢复模式:

lsusb

不同模组的预期输出:

  • Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。

Loading Comments...