Skip to main content

BC01 室内蓝牙 Beacon

BLE(低功耗蓝牙)定位 Beacon 是一种小型无线设备,会以固定时间间隔发射蓝牙信号。这些信号可以被支持蓝牙的设备检测到,例如 SenseCAP T1000 TrackerSenseCAP T2000 Tracker,从而让这些设备判断与 Beacon 的距离,构建用于室内定位、资产追踪等应用的基于位置的解决方案。

pir


版本对比

版本对比

蓝牙室内定位系统

GPS 已经证明了其在室外定位方面的能力。现在,我们也倾向于转向室内定位,而蓝牙 Beacon 让室内精确定位成为可能。与 SenseCAP T1000 Tracker 结合即可构建室内定位解决方案。

在目标区域内部署蓝牙 Beacon,Tracker 接收 Beacon 发出的信号,定位精度可达米级(2-3 米)。可以实现资产追踪、路线规划、反向寻车等功能,并可集成到小程序和 APP 中。

pir

tip

更多详情请查看 室内定位系统

特性

  • Bluetooth® LE 5.0
  • 电池寿命长:可更换锂电池,默认配置下(0dBm/500ms)续航超过 5 年。
  • 远距离传输:在空旷区域最远可达 120 米。
  • 高兼容性:兼容 iOS 7.0+ 和 Android 4.3+ 系统

按键功能

开机关机
打开产品后盖,长按按键 3 秒,蓝色 LED 常亮 5 秒,则表示开机成功。在开机状态下,打开产品后盖,长按按键 3 秒,蓝色 LED 闪烁 5 次,表示关机成功。

部署指南

  • 蓝牙 Beacon 通常安装在距离地面 2.5-3m 的高度,水平间距为 5-10m。根据环境不同,可以采用列式部署或在空间内均匀分布成三角形网格。

pir

  • 不同场景的部署策略有所差异。例如,室内环境可以采用中心(密集)布置或三角网格(稀疏)分布。在室内走廊中,约 3m 宽的走廊可采用中线布置,更宽的走廊可采用双列布置。高层建筑中(层高 > 4m)应避免安装在天花板上,而应选择墙面或较低位置安装,间距约 5m。室外开阔区域则建议采用三角网格布置。

pir

红色为错误示例,蓝色为正确示例。
  • 在潮湿环境中部署时,需要考虑产品的防水等级,避免长时间浸水。

  • 安装产品时应与金属、玻璃或其他遮挡物保持一定距离,不应靠近拐角。

tip

部署指南仅供参考。实际部署应根据客户的定位算法、产品安装环境以及测试条件进行定制化设计。

磁吸安装说明

安装条件

  • 产品安装所用的工具或平台材质表面,应为可被磁铁吸附的设备或支架表面;
  • 推荐安装温度范围:20~40°C;
  • 安装产品时,尽量远离拐角、其他周围磁场以及大型障碍物。

安装步骤

将产品的磁性接触面直接吸附在需要安装的支架或设备表面即可。

tip

由于带磁产品的体积和重量通常大于普通产品(无磁吸),建议不要将此类产品安装在天花板等表面,以避免掉落风险。

3M 胶/免钉胶安装说明

安装条件

  • 产品安装的平台材质表面应为平整、干燥的表面,如陶瓷、玻璃/环氧树脂、亚克力、PBT、ABS、PC 和硬质 PVC 等。由于不同型号双面胶的粘性和可安装性存在差异,不建议在有灰质纹理、未完全干燥、老化、潮湿的墙面(如水泥墙、石膏板等)上使用默认双面胶,否则存在脱落风险;
  • 推荐安装温度范围:20~40℃;
  • 产品应远离金属、玻璃屏蔽或其他遮挡物安装;产品不应部署在靠近拐角的位置。

安装步骤

  • 安装前:清洁需要粘贴的应用平台或工具表面,确保粘贴表面干燥且无灰尘;
  • 粘贴时,用手或工具将双面胶贴在设备上并按压 1-2 秒,多次重复按压,使产品的双面胶或免钉胶与应用粘贴表面更好地粘合。
tip

如果需要在低温环境或恶劣环境中安装产品,建议使用双面胶 + 强力免钉胶的方式安装,以获得最佳效果。关于免钉胶的更多信息,请联系我司销售人员。

规格

通用规格

材质PC
颜色白色
IP 等级
尺寸(L*W*H)Φ50*20.5mm
重量39g(含电池)
电池锂电池,2400mAh
芯片nRF52 系列
蓝牙版本BLE 5.0
蓝牙协议iBeacon
传感器支持加速度计
LED内置
APPBeaconSET
工作温度-30~60°C
电池寿命

超过 5 年

(默认配置 0dBm/500ms)。

默认广播参数

参数默认值
UUIDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major10001
Minor19641
测量功率-59dBm
发射功率-30 - +4dBm,默认 0dBm
广播间隔100ms~10s,默认 500ms
密码seeed123 (字母和数字)
序列号 ID
设备名称BC01(1-7 个字符)
连接模式是/否
软重启seeed123 (与密码相同)
电池服务

电池图标显示,实时检测

满格为 100%

兼容性信息

系统设备
BLEBLE 4.2+
IOS 7.0+

iPhone 4S、iPhone 5/5C/5S,

iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus、iPhone 7/7Plus,

iPad mini/mini2/4/Air/Pro 等。

Android 4.3+

Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO 等。

配置

  • 步骤 1:下载 Beaconset APP

  • 步骤 2:连接 Beacon,可以通过 MAC 地址进行区分,MAC 地址也贴在 Beacon 标签上。

pir

  • 步骤 3:设置

根据需要修改参数并点击 Save。出现提示时,输入密码 seeed123 进行确认。

pir

Loading Comments...