BC02 室外蓝牙 Beacon
BLE(Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙)定位 Beacon 是一种小型无线设备,会以固定时间间隔发射蓝牙信号。这些信号可以被支持蓝牙的设备检测到,例如 SenseCAP T1000 Tracker、SenseCAP T2000 Tracker,从而让这些设备判断与 Beacon 的距离,构建用于室内定位、资产追踪等应用的基于位置的解决方案。
![]()
版本对比
![]()
特性
- Bluetooth® LE 5.0
- 电池寿命长:可更换锂电池,在默认配置下可使用超过 7 年。
- 远距离传输:在空旷区域最远可达 75 米。
- 坚固耐用:IP68 防水等级和 IK08 抗冲击等级,可应对恶劣环境
部署指南
- 蓝牙 Beacon 通常安装在距离地面 2.5–3m 的高度,水平间距为 5–10m。根据环境不同,这些 Beacon 可以按列部署,或均匀分布成三角形阵列。
![]()
- 不同场景的部署策略有所差异。例如,室内环境可以采用居中(密集)布置或三角网格分布(稀疏)。在室内走廊中,约 3m 宽的走廊可采用中线布置,更宽的走廊可采用双列布置。高层建筑中(层高 > 4m)应避免安装在天花板上,改为安装在墙面或较低位置,间距约 5m。室外开阔区域则建议采用三角网格布置。
![]()
-
在潮湿环境中部署时,需要考虑产品的防水等级,避免长时间浸水。
-
安装产品时应与金属、玻璃或其他遮挡物保持一定距离,不应靠近拐角位置。
tip
上述部署指南仅供参考。实际部署应根据客户的定位算法、产品安装环境以及测试条件进行定制化设计。
磁吸安装说明
安装条件
- 产品安装所用的工具或平台材质表面,应为可被磁铁吸附的设备或支架表面;
- 推荐安装温度范围:20~40°C;
- 安装产品时,应尽量远离拐角、周围其他磁场以及大型障碍物。
安装步骤
将产品的磁性接触面直接吸附在需要安装的支架或设备表面即可。
tip
由于带磁吸的产品体积和重量通常大于普通产品(无磁吸),建议不要将此类产品安装在天花板等表面,以避免掉落风险。
3M 胶/免钉胶安装说明
安装条件
- 产品安装的平台材质表面应为平整、干燥的表面,如陶瓷、玻璃/环氧树脂、亚克力、PBT、ABS、PC 和硬质 PVC 等。由于不同型号双面胶的粘性和可安装性存在差异,不建议在表面有灰纹、未完全干燥、老化、潮湿的墙面(如水泥墙、石膏板等)上使用默认双面胶,否则存在脱落风险;
- 推荐安装温度范围:20~40℃;
- 产品应远离金属、玻璃屏蔽或其他遮挡物安装;产品不应部署在靠近拐角的位置。
安装步骤
- 安装前:清洁需要粘贴的应用平台或工具表面,确保粘贴表面干燥且无灰尘;
- 粘贴时,用手或工具将双面胶贴在设备上并按压 1–2 秒,多次重复按压,使产品的双面胶或免钉胶与应用粘贴表面更好地粘合。
tip
如果需要在低温环境或恶劣环境中安装产品,建议采用双面胶 + 强力免钉胶的方式进行安装,以获得最佳效果。关于免钉胶的更多信息,请联系我司销售人员。
规格
通用规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 材质 | ABS+PC |
| 颜色 | 黄色 |
| 防护等级(IP) | IP68 |
| 防护等级(IK) | IK08 |
| 尺寸(长*宽*高) | 115*100*29mm |
| 重量 | 169.1g(含电池) |
| 电池 | 锂离子电池,4000mAh |
| 芯片 | nRF52 series |
| 蓝牙版本 | BLE 5.0 |
| 蓝牙协议 | iBeacon |
| 工作温度 | -40~85°C |
| 工作湿度 | 0~95%RH,无冷凝 |
| 发射功率 | -40~+4dBm |
| 广播间隔 | 100ms~5s |
| 广播距离 | 在空旷区域最远可达 75 米 |
| 电池寿命 | 超过 7 年 (在默认配置下)。 |
默认广播参数
| 参数 | 默认值 |
|---|---|
| UUID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
| Major | 10001 |
| Minor | 19641 |
| 测量功率 | -59dBm |
| 发射功率 | 0dBm |
| 广播间隔 | 300ms |
| 密码 | seeed123 (字母和数字) |
兼容性信息
| 系统 | 设备 |
|---|---|
| BLE | BLE 4.2+ |
| IOS 7.0+ | iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus, iPad mini/mini2/4/Air/Pro 等。 |
| Android 4.3+ | Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO 等。 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。