Skip to main content

BC03 室内 Bluetooth Beacon 介绍

SenseCAP BC03 室内 Bluetooth Beacon 是一款小型无线设备,会以固定时间间隔发射 Bluetooth 信号。这些信号可以被支持 Bluetooth 的设备检测到,例如 SenseCAP T1000 TrackerSenseCAP T2000 Tracker,从而让这些设备判断与 Beacon 的距离,构建用于室内定位、资产追踪等应用的基于位置的解决方案,实现接近检测和米级室内定位。

BC03


版本对比

Version Comparison

Bluetooth 室内定位系统

GPS 在室外表现良好,但在室内性能受限。通过在室内环境中部署 BC03 Bluetooth Beacon,SenseCAP Tracker 可以扫描 Beacon 信号,并根据 RSSI 值估算距离。结合定位算法,可实现米级室内定位精度(约 2–3 米)

典型应用场景包括:

  • 资产追踪
  • 人员定位
  • 路线分析
  • 室内导航

该解决方案可以集成到云平台、移动应用和小程序中。

Indoor Positioning

我们提供了一个开源的 Bluetooth 室内定位系统,可与 SenseCAP BLE Beacon 和 SenseCAP LoRaWAN Tracker 无缝协同工作。 该解决方案完全开源且可定制,用户可以基于我们的 GitHub 仓库构建、修改并集成自己的后端服务。

Indoor Positioning System

tip

更多详情请查看 Indoor Positioning System

特性


  • Bluetooth® LE 5.0
  • 超低功耗:可更换锂电池,电池寿命超过 5 年(0 dBm / 500 ms,默认配置)
  • 远距离传输:在空旷区域最远可达 130 m
  • 安装简单:拉出绝缘片即可粘贴安装,降低施工成本。
  • 抗紫外线:适用于紫外线消毒灯等场景,且外观不受影响。
  • 配置灵活:可配置广播间隔和发射功率
  • 高度兼容:兼容 iOS 7.0+ 和 Android 4.3+
  • 可选加速度计支持:预留 PCBA 焊盘,可用于运动或振动检测

info

BC03 具备高增益全向 BLE 天线、低功耗设计以及用户交互能力:

  • 增强的 Beacon 广播能力 优化了 BLE 广播稳定性和 RSSI 一致性,提高了在复杂环境中的室内定位精度和鲁棒性。
  • 天线设计 具有优异的辐射效率和方向一致性,采用板载天线,无需精确调整安装方向即可实现更远的通信距离和更稳定的通信。
  • 更长的电池寿命 进一步优化了低功耗设计。在相同配置(0 dBm / 500 ms)下,BC03 可实现大规模、长期部署。
  • 新增 LED 状态指示 蓝色 LED 在上电和运行过程中提供直观的设备状态反馈,用于显示设备上电和升级状态。

规格参数

通用规格

项目描述
材质ABS(抗紫外线)
颜色白色
防护等级
尺寸(L*W*H)Φ50*20.5mm
重量~45 g(含电池)
电池锂离子电池,2400 mAh
芯片nRF52 系列
Bluetooth 版本BLE 5.0(向下兼容 BLE 4.1)
Bluetooth 协议iBeacon
传感器加速度计(可选)
LED1 × 蓝色 LED
AppSenseCraft APP
工作温度-20 ~ 60 °C
电池寿命> 5 年(默认配置 0 dBm / 500 ms)

默认广播参数

参数默认值
UUID5EEEDBCA-AC02-43B0-B0CF-C6EB07647825
Major自动从设备 MAC 地址分配(低 2 字节)
Minor自动从设备 MAC 地址分配(高 2 字节)
Measured Power-59 dBm
Tx Power-40 ~ +4dBm(默认 0dBm)
Advertising Interval20ms ~ 30s(默认 500ms)
Password12345678
Device Name03

兼容性信息

系统设备
BLEBLE 4.1+
iOS 7.0+iPhone 4S、iPhone 5/5C/5S、iPhone 6/6Plus/6S/6S Plus、iPhone 7/7Plus、iPad mini/mini2/4/Air/Pro 等
Android 4.3+Samsung、XIAOMI、HUAWEI、ONEPLUS、vivo、OPPO 等

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...