Skip to main content

BC03 室内蓝牙 Beacon 用户指南

BC03

电源与指示灯

  • 开机:只需拉出背面的电池拉片。BC03 会自动开机,设备的 LED 指示灯会点亮。
  • 关机:设备设计为持续运行,没有物理电源按键。若需关机,必须手动取出电池。

部署指南

  • 推荐安装高度:距地面 2.5–3 m
  • 推荐间距:5–10 m,视精度要求而定
  • 部署方式:
    • 开阔区域采用三角网格部署
    • 走廊采用单排或双排部署

Deployment Example 1

补充说明:

  • 在楼层高度超过 4 m 的环境中避免安装在天花板上
  • 避免将 Beacon 安装在金属表面、玻璃遮挡物以及墙角附近
  • 在潮湿环境中,请考虑环境防护要求

Deployment Example 2

红色示例为错误安装方式,蓝色示例为正确安装方式。

note

部署指南仅供参考。实际部署应根据定位算法和现场测试结果进行优化。

安装说明

3M 胶粘安装

安装条件

  • 适用表面:陶瓷、玻璃、环氧树脂、亚克力、ABS、PC、硬质 PVC
  • 不推荐用于粗糙、潮湿或老化表面(如水泥、石膏板)
  • 推荐安装温度:20–40°C

安装步骤

  1. 清洁并擦干安装表面
  2. 拉出绝缘膜,即可进行粘贴安装
  3. 用力按压 1–2 秒,多次重复以确保粘贴牢固
note

对于低温或恶劣环境,建议使用双面胶配合强力免钉胶。

配置

BC03 支持通过 SenseCraft APP 和生产工具进行参数配置和批量下发。

  • 步骤 1:下载 SenseCraft APP

    • 对于 iOS,请在 App Store 中搜索 “SenseCraft” 并下载。
    • 对于 Android,请在 Google Store 中搜索 “SenseCraft” 并下载。

pir

  • 步骤 2:连接 Beacon 并进行配置

在用户页面点击 Device Bluetooth Configuration,然后选择 Bluetooth Beacon 并选择 BC03。随后进入设备列表页面。

Configuration1

根据设备的 MAC 地址,选择需要配置的 Beacon。

Configuration1

你可以修改设备的 UUID、MAJOR、MINOR、发射功率、广播间隔以及密码。

Configuration1

批量配置

点击 Save & Batch Configuration,输入设备数量和密码,然后开始批量配置。进度条完成后,你可以下载批量配置的 Beacon 文件并查看配置状态。

Configuration1

  • 步骤 3:查看 RSSI 曲线

选择 Beacon,点击 RSSI Curve。你可以查看动态 RSSI 曲线。

Configuration1

tip

对于数量较少的设备(≤ 7-8 台),建议逐台手动配置。对于大规模部署,请使用批量配置功能,在处理多台设备时其稳定性更高。

蓝牙室内定位系统

GPS 在室外表现良好,但在办公室、仓库、医院或商场等室内环境中,卫星信号往往会被阻挡。为了实现精确的室内定位,我们将 BC03 蓝牙 Beacon 与 SenseCAP 追踪器结合使用。

工作原理

1. 部署 BC03 Beacon 将 BC03 Beacon 安装在固定位置。请严格遵循
部署指南,否则部署效果可能不理想。 每个 Beacon 会持续广播蓝牙信号。

2. 追踪器扫描 Beacon 信号 SenseCAP LoRaWAN 追踪器会扫描附近的 Beacon 信号并测量 RSSI。

3. 距离估算 系统根据 RSSI 值估算追踪器与各个 Beacon 之间的相对距离。

4. 位置计算 系统利用定位算法计算设备的位置。

结合定位算法,可实现米级室内定位精度(约 2–3 米)

典型应用场景包括:

  • 资产追踪: 在仓库或工厂中定位高价值设备。
  • 人员定位: 在医院、矿井或施工现场保障工作人员安全。
  • 路径分析: 分析零售或办公空间中的人流轨迹和热力分布。
  • 室内导航: 为大型场馆中的访客提供实时定位导航。

该解决方案可以集成到云平台、移动应用和小程序中。

BC03

我们提供了一个开源的蓝牙室内定位系统,可与 SenseCAP BLE Beacon 和 SenseCAP LoRaWAN 追踪器无缝协同工作。

该解决方案完全开源且可定制,用户可以基于我们的 GitHub 仓库构建、修改并集成自己的后端服务。

Indoor Positioning System

tip

更多详情请查看 Indoor Positioning System

技术支持与产品讨论

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...