Skip to main content

XIAO Display Gadgets 系列

XIAO ESP32-S3 系列​

XIAO nRF52840 系列​

介绍​

XIAO Display Gadgets 系列是一组紧凑型扩展板,将 Seeed Studio XIAO 主控制器与小尺寸彩色 LCD 相结合。该系列共有 6 款型号,覆盖三种屏幕尺寸——0.96"、1.14" 和 1.47"——以及两种 XIAO 控制器——XIAO ESP32-S3 Plus 和 XIAO nRF52840 Plus——从口袋友好的 80×160 显示屏,到带有 MicroSD 存储的 172×320 电容触摸显示屏一应俱全。

产品对比​

规格XIAO ESP32-S3 Plus 系列XIAO nRF52840 Plus 系列
1.47''1.14''0.96''1.47''1.14''0.96''
产品定位触控与全交互感知与扩展超紧凑触控与全交互感知与扩展超紧凑
核心控制器Seeed Studio XIAO ESP32-S3 PlusSeeed Studio XIAO nRF52840 Plus
处理器ESP32-S3R8,双核,最高 240 MHzNordic nRF52840,ARM® Cortex®-M4 32 位处理器,带 FPU,64 MHz
内存8 MB PSRAM + 16 MB Flash256 KB RAM + 1 MB 内部 Flash + 2 MB 板载 Flash
无线连接2.4 GHz Wi-Fi + BLE 5.0BLE 5.4
显示类型1.47" IPS TFT LCD1.14" IPS TFT LCD0.96" IPS TFT LCD1.47" IPS TFT LCD1.14" IPS TFT LCD0.96" IPS TFT LCD
分辨率172 × 320135 × 24080 × 160172 × 320135 × 24080 × 160
显示驱动JD9853AST7789ST7789JD9853AST7789ST7789
显示接口SPI
触摸输入电容触摸无无电容触摸无无
6 轴 IMU有
PDM 数字麦克风有
MicroSD 卡槽有无无有无无
Grove I2C 接口无有无无有无
用户按键232232
电池连接器2 针 JST,3.7 V 锂电池用于 3.7 V 锂电池的 2 针 JST 2.0 连接器
电池监测通过 D16 ADC 监测电池电压;可根据测得电压估算电池电量。不支持电池状态检测。支持电池状态检测;也可监测电池电压以估算电池电量。
扩展接口1x I2C 接口
1x I2S 接口
1x JTAG 接口
2x 用户按键接口
1x I2S 接口
1x JTAG 接口
3x 用户按键接口
1x I2C 接口
1x I2S 接口
1x JTAG 接口
2x 用户按键接口
1x I2C 接口
1x I2S 接口
1x SWD 接口
2x 用户按键接口
1x I2S 接口
1x SWD 接口
3x 用户按键接口
1x I2C 接口
1x I2S 接口
1x SWD 接口
2x 用户按键接口
板卡尺寸26.4 × 51.4 × 12.6 mm26 × 48 × 10.6 mm18.8 × 43.6 × 10.6 mm26.4 × 51.4 × 12.6 mm26 × 48 × 10.6 mm18.8 × 43.6 × 10.6 mm
最佳应用触控 UI、便携式 HMI、本地媒体与数据记录传感器仪表盘、Grove 项目、物理控制器微型 IoT 设备、可穿戴设备、状态显示触控 UI、便携式 HMI、本地媒体和数据记录便携式传感器显示、Grove 设备、物理控制器智能胸牌、微型可穿戴设备、BLE 状态显示
功耗(Dashboard)130.53 mA @ 3.7 V160.05 mA @ 3.7 V159.76 mA @ 3.7 V83.32 mA @ 3.7 V39.07 mA @ 3.7 V28.69 mA @ 3.7 V
note

功耗 使用 Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) 在 Source meter 模式下测量,供电电压设为 3.7 V,以每秒 100 次采样持续 60 秒。表中数值为运行出厂 Dashboard 固件时 60 秒内的平均值。

如何选择​

通过两步选择一个型号:首先选择控制器,然后选择屏幕尺寸。

第 1 步:选择控制器​

每种屏幕尺寸都可以搭配任一控制器,并且显示硬件——屏幕、触摸、MicroSD、按键和板载传感器——在这两种版本之间完全相同。唯一的区别是板载的 XIAO。

XIAO ESP32-S3 PlusXIAO nRF52840 Plus
无线2.4 GHz Wi-Fi + BLE 5.0BLE 5.4
内存8 MB PSRAM + 16 MB Flash256 KB RAM + 1 MB internal Flash + 2 MB onboard Flash
最适合Wi-Fi 连接的 IoT 设备和数据仪表盘电池供电、以 BLE 为主的可穿戴设备和传感器节点
  • 选择 ESP32-S3 Plus,当你需要 Wi-Fi 连接或更多内存时——例如将传感器数据推送到云端、远程仪表盘,或无线 IoT 原型。
  • 选择 nRF52840 Plus,用于低功耗 BLE 设计且电池寿命很重要的场景——例如智能胸牌、BLE 状态显示器或长时间运行的可穿戴传感器。

第 2 步:选择屏幕尺寸​

在确定控制器之后,根据你需要的特性选择屏幕尺寸:

  • 1.47"——唯一带电容式触摸屏和 MicroSD 存储的尺寸。适用于以触控为主的人机界面、便携式相框、SD 音频录制,或本地媒体与数据记录。
  • 1.14"——中等尺寸屏幕,带有三个用户按键和一个 Grove I2C 接口。适用于传感器显示、Grove 项目,或在紧凑性与可扩展性之间需要平衡的物理控制器。
  • 0.96"——最小的外形尺寸。适用于可穿戴设备和空间受限的设计,例如智能胸牌或钥匙扣小工具。

共享特性​

所有六款型号都共享相同的板载硬件:

  • 彩色 IPS TFT LCD(SPI)——根据屏幕尺寸不同为 80×160、135×240 或 172×320
  • PDM 数字麦克风
  • 6 轴 IMU(LSM6DS3,3 轴加速度计 + 3 轴陀螺仪)
  • 用户按键——2 或 3 个,取决于型号
  • 适用于 3.7 V 锂聚合物电池的 2 针 JST 接插件
  • 电池电压检测(nRF52840 型号还可检测充电状态)

所有型号都通过 Arduino IDE 编程,并使用 Seeed 的 Seeed_GFX2 图形库。

Loading Comments...