XIAO ePaper Display EE05 入门指南
| XIAO ePaper Display Board EE05 |
|---|
![]() |
简介
由 XIAO ESP32-S3 Plus 驱动,显示板 EE05 是一款紧凑型电子纸驱动板,支持 24 针电子纸显示屏。它配备带电源开关的 JST 2.0 mm 电池接口、内置电池电量检测电路,并提供一个复位按键和三个用户可编程按键。非常适合用于低功耗电子纸项目,例如数字标牌、电子标签和便携式信息板。
特性
- 由 XIAO ESP32-S3 Plus 驱动: 连接兼容的电子纸显示屏后即可立即工作。
- 多种显示支持: 兼容多种电子纸屏幕,原生支持 24 针 SPI 接口。
- 带开关的电池接口: 提供简便的电池连接,并集成硬件滑动开关,实现高效的电源管理和节能。额外增加了用于 XIAO ESP32 电池电量检测的电路。
- 用户友好按键: 包含 1 个侧面安装的复位键和 3 个用户可编程按键,便于实现自定义功能(例如唤醒 / 上一页 / 下一页)。
- 低功耗设计: 在 MCU 休眠期间可有效控制或关闭外设的功耗。
规格参数
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 处理器 | XIAO ESP32-S3 Plus |
| 电子纸接口 | SPI FPC 24 针 0.5mm |
| 电池接口 | JST 2.0mm |
| 开关 | 硬件电源滑动开关 |
| 电源 | 3.7V 锂电池 / USB Type-C |
| 按键 | 1x 复位按键(侧面安装) 3x 用户按键(侧面安装) |
硬件概览
支持的电子纸显示屏
EE05 支持多种 24 针 SPI 电子纸显示屏,包括但不限于:
- 1.54-inch E-paper - Dotmatix 200x200
- 2.13-inch E-Paper -Flexible Monochrome 212x104
- 2.13-inch E-Paper - Quadruple 212x104
- 2.9 inch E-paper - Monocolor 128x296
- 4.2-inch E-Paper - Monocolor 400x300
- 4.26-inch E-Paper - Monocolor 800x480
- 5.83-inch E-paper - Monocolor 648x480
- 7.5-inch Monochrome ePaper Display with 800x480 Pixels
软件概览
安装 Seeed GFX 库
该库与 TFT 库具有相同的功能,但二者不兼容。如果你已经安装了 TFT 库或其他类似的显示库,请先卸载它们。
从 GitHub 下载并安装 Seeed GFX 库。

向下滚动并打开此链接。

选择你的设备类型,它将生成一些代码。复制这些代码,我们稍后会用到它们。
如果选择错误,屏幕将不会显示任何内容。
所以请务必确保选择正确的设备或组件类型。

下载库之后,依次点击 Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,然后选择下载好的库文件。

快速上手
这里我们以 7.5 英寸黑白屏为例。对于其他受支持的屏幕,步骤完全相同;你只需在驱动中选择相应的屏幕尺寸标识符即可。
配置并烧录程序
选择图中所示的示例

新建一个 "driver.h" 文件,并将这些代码粘贴进去。代码应如下所示:
#define BOARD_SCREEN_COMBO 502 // 7.5 inch monochrome ePaper Screen (UC8179)
#define USE_XIAO_EPAPER_DISPLAY_BOARD_EE05
之后,依次点击 Tools -> Board -> XIAO ESP32S3 和 Tools -> Port -> 选择连接你开发板的端口。
请注意必须启用 PSRAM。

然后点击 Upload 上传代码。 现在你就可以在电子纸屏幕上看到反馈了!下面是 Bitmap 示例的显示效果。

资源
故障排除
Q1:上传代码后屏幕没有任何显示。
- 检查 FPC 排线: 确保电子纸的 FPC 排线插入方向正确,并且已经牢固锁紧在连接器中。
- 确认驱动配置: 再次检查
driver.h,确保为你的具体屏幕尺寸选择了正确的BOARD_SCREEN_COMBO。
Q2:颜色反转或显示图案异常。
- 选择准确的型号: 不同的屏幕尺寸或 IC 版本需要特定的驱动配置。请确保组合编号与屏幕型号完全匹配。
- 检查电源: 对于较大的屏幕(如 7.5 英寸),请确保电源在屏幕刷新时能够提供足够的电流。
Q3:连接电池后板子无法上电。
- 硬件开关: 确认板载的硬件滑动开关已拨到 ON 位置。
- 电池连接: 检查 JST 2.0mm 接口的极性,确保与电路板设计相匹配。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们致力于为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。