Grove-红外线跟随传感器 V3.0

描述
它专为线跟随机器人设计。它有2个红外LED和2个红外敏感光电晶体管。板上看起来像眼睛的传感器实际上是红外LED和敏感光电晶体管。当光电晶体管检测到从红外LED反射的红外光时,它输出一个从高电平变为低电平的数字信号。
特性
- 快速响应时间
- 高分析性
- 截止可见光波长 λp=940nm
- 调节电位器和指示LED
- 双重检测
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V 到 5V |
| 接口 | 数字 |
| 电流消耗 | 50mA |
| 工作温度范围 | -40°C 到 +85°C |
入门指南
指示图

硬件
步骤1. 准备以下物品:
- 与Arduino一起使用
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 跟随器 V3.0 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 连接Grove与Arduino

- 与XIAO ESP32系列一起使用
| Seeed Studio Grove Base for XIAO | XIAO ESP32-S3 | Grove - 跟随器 V3.0 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 连接Grove与XIAO ESP32S3

两种不同的组合,但使用相同的代码。
软件
- 步骤1. 将代码复制到Arduino IDE并上传。
#define LEFT 3
#define RIGHT 2
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LEFT, INPUT);
pinMode(RIGHT, INPUT);
}
void loop() {
int towar_left=digitalRead(LEFT);
int towar_right=digitalRead(RIGHT);
Serial.print("line follower : left ");
Serial.print(towar_left);
Serial.print(" right ");
Serial.println(towar_right);
}
- 步骤2. 打开串口查看打印内容。
当我们将传感器放置在黑色区域时,串口将打印以下内容。

演示用法
当我们接近白色区域时,传感器板上的红灯会亮起,当我们接近黑色区域时,传感器板上的红灯会熄灭。

资源
- [SCH] Grove 红外线跟随传感器参考信息
- [数据手册] ITR9909_Datasheet.PDF
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。