LinkStar-V2 简介

简介
LinkStar-H68K-V2 路由器配备四核 Cortex-A55 RK3568 芯片,具有 4 个以太网接口,包括双 2.5G 和双 1G 接口,并支持 Wi-Fi 6 技术,同时提供大容量存储和媒体播放器功能,推荐用于室内环境。与第一代 H68K 相比,它不仅具有更好的通信和散热效果,接口布局也更加合理和方便。在本手册中,我们将向您展示 LinkStar-V2 的硬件概览以及如何快速上手。
硬件概览
以下是 LinkStar-H68K-V2 的硬件概览,我们将在此展示每个组件的详细信息。

电源
| 工作电压 | 支持 5V-20V 宽电压直流输入,功率需求 >10W |
|---|---|
| 直流电源适配器 | 取消 12V 直流接口供电 |
| Type-C 电源供电 | 支持 CC 线 PD 快充 |
以太网网络

芯片性能
RK3568 是由 SWICK 拥有的一款高性价比 4K 旗舰 SoC 芯片。它采用 ARM 架构,集成了四核 Cortex-A55 和独立的 NEON 协处理器,支持 4K 视频解码和 3K 视频编码。许多强大的嵌入式硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。


接口
| ETH0 | 支持 1G 以太网,采用 RTL8211F PHY 芯片 |
| ETH1 | 支持 1G 以太网,采用 RTL8211F PHY 芯片 |
| ETH2 | 支持 2.5G/1G 以太网,采用 RTL8211F PHY 芯片 |
| ETH3 | 支持 2.5G/1G 以太网,采用 RTL8211F PHY 芯片 |
| USB3.0 Type-C | 支持 CC 线 PD 快充和 5V-20V 宽电压直流输入 |
| USB 3.0 Type-A | x1 |
| USB 2.0 Type-A | x1 |
| M2 WIFI | MT7921 模块,采用 PCIE2.0 接口 |
| HDMI | HDMI 2.0,支持 4K 输出,音视频同步 |
| 红外接收器 | IRM-3638 型号 |
| TF 卡槽 | SDIO 信号 SDMMC0 |
指示灯

| 电源 | 硬盘指示灯 | ETH 指示灯 |
|---|---|---|
| 运行/活动指示灯 | 硬盘连接说明 | 网络连接指示 |
快速开始
LinkStar 预装了 OpenWRT 系统,收到设备后即可直接使用。
准备工作
- LinkStar-H68K-V2
- 网线 x2
- 支持 CC 线 PD 快充的电源适配器
安装步骤
- 步骤 1. ETH0 是 WAN 端口,其他网络端口是 LAN 端口。如果您希望通过网线管理 LinkStar-V2 的 OpenWRT,请将网线连接到除 ETH0 以外的 LAN 端口。

- 步骤 2. 使用 CC 线 PD 快充电源适配器为设备供电。

步骤 3. 管理 OpenWRT 后台
使用网线连接到 LinkStar-V2 的 ETH1/ETH2/ETH3 网络端口。然后在浏览器中输入地址:192.168.100.1,以访问管理后台。

系统的初始账号和密码如下:
账号: root
密码: password
资源
LinkStar H68K-V2 是开源硬件。以下是相关资料的下载链接。
| 版本 | 描述 | 下载链接 |
|---|---|---|
| OpenWRT R22.11.18 | 增加 Docker 支持 | 下载 |
| Armbian 24.5.0 桌面版(可选) | - | 下载 |
| eMMC 刷写工具及驱动 | - | 下载 |
| balenaEtcher | ISO 刻录工具 | 下载 |
| H68K-V2-SCH | H68K 原理图 | 下载 |
| RK3568 数据手册 | - | 下载 |
| M7921E Wi-Fi 模块 | - | 下载 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您在使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。