HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow 网关

HaLowLink 2 立在支架上,并连接了对应地区的天线。
介绍
HaLowLink 2 是 Seeed Studio 销售的一款 Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)网关(SKU 100072966)。它可以作为 Wi-Fi HaLow 路由器、接入点或扩展器 工作:创建新的 HaLow 网络、为现有网络增加 HaLow 连接,或将两台设备配对以在视距条件下连接最远 1 km 之外的远程站点(具体取决于环境)。其 MM8108 亚 1 GHz 射频芯片提供 HaLow 链路。
配合第二台设备作为扩展器,它还能通过 HaLow 链路将 2.4 GHz Wi-Fi 热点和有线以太网扩展到远程站点——这样普通手机、笔记本电脑和 IoT 设备也能加入网络。路由器和接入点配置可在基于 OpenWrt 的设置向导中选择;物理 Mode 按钮用于将设备切换到扩展器模式、启动配对或执行出厂重置。
特性
- 远距离亚 1 GHz Wi-Fi HaLow —— 基于 MM8108 射频的 IEEE 802.11ah:视距范围最长可达 1 km,相比 2.4 GHz Wi-Fi 具有更好的穿透力,支持 1 / 2 / 4 / 8 MHz 信道带宽,最高 PHY 速率 43.3 Mbps。
- 三种模式,向导或按键切换 —— 可作为 Wi-Fi HaLow 路由器、接入点或扩展器工作。在设置向导中选择路由器或接入点;使用 Mode 按钮将设备切换到扩展器模式并完成配对。
- HaLow 与 2.4 GHz 双重连接 —— 同时提供 Wi-Fi HaLow 和 2.4 GHz(802.11n,2×2)接入点,使非 HaLow 设备也能加入网络。
- 千兆有线接口 —— 2× 千兆以太网端口(WAN 和 LAN),以及一 个同时承载电源和以太网数据的 USB-C 端口。
- 基于 OpenWrt 的管理 —— 基于 OpenWrt 23.05,提供 Web UI、设置向导、诊断工具、SSH/CLI 以及在线升级。
43.3 Mbps 是在 8 MHz 带宽下的最大 PHY(物理层)数据速率,而不是实际测得的应用层吞吐量;“最长 1 km” 是视距条件下的最大值,并不能在所有环境中得到保证。
规格参数
无线
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| Wi-Fi HaLow 标准 | IEEE 802.11ah |
| HaLow 模组 / 射频 | AzureWave AW-HM677 / Morse Micro MM8108 |
| 信道带宽 | 1 / 2 / 4 / 8 MHz(取决于地区) |
| 最大 PHY 数据速率 | 8 MHz 带宽下 43.3 Mbps(PHY 速率,非应用层吞吐量) |
| 发射功率 | 最高 26 dBm(取决于地区) |
| 2.4 GHz Wi-Fi | IEEE 802.11n,MediaTek MT7603E,2×2,内置天线 |
| 网络模式 | Wi-Fi HaLow 路由器 / 接入点 / 扩展器 |
| 覆盖范围 | 视距最长 1 km(取决于环境,不作保证) |
硬件
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU | MediaTek MT7621 |
| 内存 / 存储 | 256 MB DRAM / 32 MB NAND Flash |
| 电源输入 | 5 V ⎓ 2 A(USB-C) |
| 工作温度 | 0–40 °C,5–95% RH 无冷凝 |
| 尺寸 / 重量 | 88 × 68 × 24 mm / 102 g(含支架和天线为 168 g) |
接口与软件
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 以太网 | 2× 千兆以太网端口(标记为 WAN 和 LAN) |
| USB-C | 1× USB-C 端口(电源和以太网数据) |
| 天线接口 | SMA(附带对应地区的外置天线) |
| 控制 / 指示灯 | Mode 按钮;Status、Wi-Fi HaLow 和 Wi-Fi 2.4 GHz 指示灯 |
| 操作系统 | 基于 OpenWrt 23.05(可能随固件更新而变化) |
| 配置方式 | Web UI(HTTPS)和 SSH/CLI(SSH 默认禁用) |
| 管理地址 | https://192.168.12.1(默认) |
该产品系列支持的区域市场包括 美国、加拿大、澳大利亚、英国、欧洲和日本。在欧盟/英国发射功率限制为 14 dBm,在日本为 16 dBm;可用频段、信道和带宽会因地区型号而异,且在欧盟或英国不支持 EasyMesh / 802.11s Mesh 组网。请使用适用于您所在国家或地区的型号,并配合随附的天线和电源适配器。监管区域无法通过受支持的用户配置进行更改。认证和合规声明适用于特定型号和地区;购买前请确认具体的区域型号。
硬件概览

后面板:WAN 和 LAN 千兆以太网端口以及 USB-C 电源端口(5 V ⎓ 2 A);SMA 天线接口位于顶部边缘。
| 接口 | 作用 |
|---|---|
| 以太网端口(WAN) | 上行链路——连接到现有路由器或网络 |
| 以太网端口(LAN) | 本地网络——连接用于配置的电脑或下游设备 |
| USB-C 端口 | 电源输入(5 V ⎓ 2 A),连接电脑时也可传输以太网数据 |
| SMA 接口 | 外置对应地区的 Wi-Fi HaLow 天线(上电前请先连接) |
| Mode 按钮 | 进入扩展器模式(按住直到 Status 指示灯快速青色闪烁后松开);启动配对(短按);执行出厂重置(按住直到 Status 指示灯缓慢绿色闪烁后松开) |
三枚指示灯——Status、Wi-Fi HaLow 和 Wi-Fi 2.4 GHz——用于显示设备状态。在路由器或接入点配置下(两者都承载 HaLow AP),Status 指示灯为常亮绿色;在扩展器模式下为常亮青色。对于扩展器,Wi-Fi HaLow 指示灯常亮紫色表示已通过 HaLow 建立关联;而在接入点上,常亮紫色仅表示 HaLow 已启用,因此请在“已连接设备”中确认客户端。带标签的特写图见 配对设备;完整指示灯行为见 快速上手。
包装内容

零售包装内容与零售盒并排展示:设备本体、支架、对应地区天线、USB-C 转 USB-C 线缆、以太网线缆、带地区插头适配器的电源适配器,以及纸质文档(快速入门指南和支持与保修卡)。

官方包装示意图:标注的端口(SMA 接口、WAN、LAN、USB-C)、设备尺寸(88 × 68 mm;支架高度 94 mm),以及所有随附配件及其地区插头适配器。
- HaLowLink 2 设备
- HaLowLink 2 支架
- 电源适配器
- USB-C 转 USB-C 线缆
- 以太网线缆
- 对应地区天线(SMA)
- 地区插头适配器:美国、澳大利亚、英国、欧盟
- 快速入门指南
- 支持与保修卡
资源
- Seeed Studio 产品页面 — HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway(SKU 100072966)
- HaLowLink 2 产品简介(PDF)
- HaLowLink 用户指南(PDF)
- HaLowLink 2 软件发行说明
- Morse Micro OpenWrt 源代码(GitHub)
相关 Seeed Studio Wiki 教程:
- Getting Started with Wi-Fi HaLow Module for XIAO(Wio-WM6180)
- Getting Started with Wi-Fi HaLow Mini PCIe Module(Wio-WM6108 系列)
**下一步:**继续阅读 快速上手,首次完成 HaLowLink 2 的设置。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。