高擎系列电机使用文档
高擎系列电机快速入门指南
本文档将介绍如何快速上手高擎系列电机。

技术规格
行星关节模组参数对比表
| 技术规格书下载 | HTDW-5047-36-NE | HTDW-4438-32-NE |
|---|---|---|
| 减速比 | 36 | 30 |
| 峰值扭矩(Nm) | 16 | 6 |
| 额定扭矩(Nm) | 4 | 1.5 |
| 堵转扭矩(Nm) | 24 | 10 |
| 额定转速(RPM) | 40 | 36 |
| 空载转速(RPM) | 60 | 75 |
| 额定功率(W) | 17 | 13 |
| 扭矩常数(Nm/A) | 0.062 | 0.039 |
| 极对数 | 14 | - |
| 额定电压(V) | 12-48 | 12-48 |
| 额定电流(A) | 2 | 1 |
| 峰值电流(A) | 10 | 5 |
| 扭矩控制精度 | ±10% | ±20% |
| 转速控制精度 | ±8% | ±10% |
| 响应时间(μs) | ≤200 | ≤200 |
| 高速端编码器分辨率 | 14bit | 14bit |
| 低速端编码器分辨率 | 12bit | 12bit |
| 通讯波特率(Mbps) | 5 | 5 |
| 控制频率(Hz) | 3k | 3k |
电机安装尺寸
- HTDM-4438-32:

- HTDM-5047-36:

电机调试助手及使用说明书
Windows PC端准备
- 下载电机调试助手v1.2.1
- 下载上位机调试说明书
- 下载CAN通信协议
- 购买CAN-USB驱动板
C++示例
C++控制需要额外的CAN-USB驱动板,请参考livelybot_hardware_sdk

使用reComputer Mini Jetson Orin控制电机
目前市场上电机最常用的CAN通信接口采用XT30(2+2)和JST连接器。我们的reComputer Mini Jetson Orin和reComputer Robotics设备配备了双XT30(2+2)端口和基于JST的CAN接口,提供无缝兼容性。
reComputer Mini:

reComputer Robotics

有关CAN使用的更多细节,可参考此wiki。
启用CAN接口
步骤1: 使用CAN0和CAN1前,请移除底盖并将两个120Ω终端电阻拨至ON位置

步骤2: 通过XT30(2+2)接口将电机直接连接到reComputer Mini的CAN0
tip
reComputer Mini的CAN接口H/L引脚与电机的H/L相反,因此需要反转XT30 2+2线束中的H/L连接


danger
此电源方案仅适用于单电机学习测试。多电机使用时请设计独立电源板,将Jetson电源与电机电源隔离,避免大电流直接通过Jetson
启用Jetson CAN通信
打开终端输入以下命令拉高GPIO引脚激活CAN0:
gpioset --mode=wait 0 43=0
若使用JST接口的CAN1,则拉高106引脚
gpioset --mode=wait 0 106=0
保持此终端开启,新建终端配置CAN0
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
Python控制
- 安装Python环境
pip install python-can numpy
- 创建脚本目录
mkdir -p ~/hightorque/scripts
- 创建hightorque_motor.py文件
cd ~/hightorque/scripts
touch hightorque_motor.py
将以下代码复制到hightorque_motor.py
hightorque_motor.py
import can
import numpy as np
from time import sleep
from enum import IntEnum
class MotorType(IntEnum):
"""电机型号枚举"""
HT5046 = 0 # 5046电机
HT4538 = 1 # 4538电机
HT5047_36 = 2 # 5047/6056双极36减速比
HT5047_9 = 3 # 5047单极9减速比
class ControlMode(IntEnum):
"""控制模式枚举"""
NORMAL = 0 # 普通模式
TORQUE = 1 # 力矩模式
COOPERATIVE = 2 # 协同控制模式
class Motor:
def __init__(self, motor_type: MotorType, slave_id: int, master_id: int):
"""
初始化电机对象
:param motor_type: 电机型号
:param slave_id: 从机ID
:param master_id: 主机ID
"""
self.motor_type = motor_type
self.slave_id = slave_id
self.master_id = master_id
self.position = 0
self.velocity = 0
self.torque = 0
self.temperature = 0
# 根据电机型号设置扭矩转换参数
if motor_type == MotorType.HT5046:
self.torque_k = 0.005397
self.torque_d = -0.455107
elif motor_type == MotorType.HT4538:
self.torque_k = 0.004587
self.torque_d = -0.290788
elif motor_type == MotorType.HT5047_36:
self.torque_k = 0.004563
self.torque_d = -0.493257
elif motor_type == MotorType.HT5047_9:
self.torque_k = 0.005332
self.torque_d = -0.072956
def update_status(self, position: float, velocity: float, torque: float, temperature: float):
"""更新电机状态"""
self.position = position
self.velocity = velocity
self.torque = torque
self.temperature = temperature
class MotorControl:
def __init__(self, channel: str, bitrate: int = 1000000):
"""
初始化电机控制器
:param channel: CAN通道
:param bitrate: CAN波特率
"""
self.bus = can.interface.Bus(channel=channel, bustype='socketcan', bitrate=bitrate)
self.motors = {}
def add_motor(self, motor: Motor):
"""添加电机到控制器"""
self.motors[motor.slave_id] = motor
def __send_data(self, motor_id: int, data: bytes):
"""
发送CAN数据
:param motor_id: 电机ID
:param data: 要发送的数据
"""
msg = can.Message(
arbitration_id=0x8000 | motor_id,
data=data,
is_extended_id=True
)
self.bus.send(msg)
def enable(self, motor: Motor):
"""使能电机"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)
def disable(self, motor: Motor):
"""失能电机"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)
def set_zero_position(self, motor: Motor):
"""设置电机零位"""
data = bytes([0x40, 0x01, 0x04, 0x64, 0x20, 0x63, 0x0a])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(1.0) # 等待1秒
self.save_settings(motor)
def save_settings(self, motor: Motor):
"""保存电机设置到flash"""
data = bytes([0x05, 0xb3, 0x02, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
def control_position(self, motor: Motor, position: float, torque: float):
"""
位置控制
:param motor: 电机对象
:param position: 目标位置(单位: 0.0001圈)
:param torque: 力矩限制
"""
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07]) + pos_bytes + bytes([0x80, 0x00]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)
def control_velocity(self, motor: Motor, velocity: float, torque: float):
"""
速度控制
:param motor: 电机对象
:param velocity: 目标速度(单位: 0.00025转/秒)
:param torque: 力矩限制
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07, 0x00, 0x80]) + vel_bytes + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)
def control_torque(self, motor: Motor, torque: float):
"""
力矩控制
:param motor: 电机对象
:param torque: 目标力矩
"""
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0x13]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)
def control_cooperative(self, motor: Motor, position: float, velocity: float, torque: float):
"""
协同控制(位置、速度、力矩同时控制)
:param motor: 电机对象
:param position: 目标位置(单位: 0.0001圈)
:param velocity: 目标速度(单位: 0.00025转/秒)
:param torque: 力矩限制
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x35]) + vel_bytes + tqe_bytes + pos_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)
def read_motor_status(self, motor: Motor):
"""读取电机状态"""
data = bytes([0x17, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.01) # 等待接收数据
# 接收并解析数据
msg = self.bus.recv(timeout=0.1)
if msg and msg.arbitration_id == (0x8000 | motor.slave_id):
data = msg.data
if len(data) >= 8 and data[0] == 0x27:
position = int.from_bytes(data[2:4], 'little')
velocity = int.from_bytes(data[4:6], 'little')
torque = int.from_bytes(data[6:8], 'little')
motor.update_status(position, velocity, torque, 0)
def periodic_read_status(self, motor: Motor, period_ms: int):
"""
设置周期性读取电机状态
:param motor: 电机对象
:param period_ms: 周期(毫秒)
"""
period_bytes = int(period_ms).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0xb4, 0x02, 0x00]) + period_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)
def close(self):
"""关闭CAN总线"""
self.bus.shutdown()
- 创建hightorque_test.py文件
将以下代码复制到hightorque_test.py
hightorque_test.py
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import math
import numpy as np
from hightorque_motor import Motor, MotorControl, MotorType
# 配置参数
NUM_MOTORS = 2 # 控制电机数量
CAN_INTERFACE = "can0" # CAN接口名称
CAN_BITRATE = 1000000 # CAN波特率
MOTOR_TYPE = MotorType.HT5047_36 # 电机类型
# 正弦波参数
FREQUENCY = 0.1 # 频率 (Hz)
AMPLITUDE = 2500 # 幅度 (0.0001圈)
OFFSET = 2500 # 偏移量,确保位置始终为正
DURATION = 60.0 # 运行时间 (s)
def main():
# 创建电机控制对象
controller = MotorControl(channel=CAN_INTERFACE, bitrate=CAN_BITRATE)
try:
# 创建并添加电机
motors = []
for i in range(NUM_MOTORS):
motor = Motor(MOTOR_TYPE, slave_id=i+1, master_id=0)
controller.add_motor(motor)
motors.append(motor)
# 使能电机
print(f"使能电机 {i+1}...")
controller.enable(motor)
time.sleep(1) # 等待电机使能完成
# 设置零位
print(f"设置电机 {i+1} 零位...")
controller.set_zero_position(motor)
time.sleep(1)
# 保存设置到flash
print(f"保存电机 {i+1} 设置...")
controller.save_settings(motor)
time.sleep(1)
# 读取初始状态
controller.read_motor_status(motor)
print(f"电机 {i+1} 初始状态:")
print(f"位置: {motor.position * 0.0001:.4f}圈")
print(f"速度: {motor.velocity * 0.00025:.4f}转/秒")
print(f"力矩: {motor.torque * motor.torque_k + motor.torque_d:.4f}Nm")
# 开始正弦波位置控制
print("\n开始正弦波位置控制...")
start_time = time.time()
while time.time() - start_time < DURATION:
current_time = time.time() - start_time
# 计算正弦波位置,加上偏移量确保始终为正
position = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * current_time) + OFFSET
# 控制所有电机
for motor in motors:
# 使用位置控制模式,设置最大力矩为1000
controller.control_position(motor, position=int(position), torque=1000)
# 控制频率
time.sleep(0.001) # 1kHz控制频率
except KeyboardInterrupt:
print("\n程序被用户中断")
finally:
# 失能所有电机
for motor in motors:
print(f"失能电机 {motor.slave_id}...")
controller.disable(motor)
# 关闭CAN总线
controller.close()
print("CAN总线已关闭")
if __name__ == "__main__":
main()
- 运行hightorque_test.py
python hightorque_test.py
技术支持与产品讨论
感谢选择我们的产品!我们提供多种支持渠道确保您获得最佳使用体验。