Skip to main content

reComputer 上的 iSpy

简介

iSpy 是一个开源视频监控应用程序,专为消费级网络摄像头和 IP 摄像头而设计。它最初于 2007 年推出,现已发展成为一个功能齐全的监控解决方案。

pir

先决条件

硬件要求

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

下载 iSpy

更新系统

请使用以下命令运行。

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

下载 docker 和 docker compose

请使用以下命令安装 docker。

wget https://get.docker.com -O get-docker.sh
chmod +x
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version

结果如下所示:

pir

请使用以下命令安装 docker compose。

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | jq -r .tag_name)/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

结果如下所示:

pir

创建 docker-compose.yaml

请使用以下命令创建 docker-compose.yaml

cd ~ && nano docker-compose.yaml

然后将以下内容输入到 YAML 文件中。

services:
agentdvr:
image: mekayelanik/ispyagentdvr:latest
container_name: AgentDVR
restart: unless-stopped
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=America/New_York
- AGENTDVR_WEBUI_PORT=8090
ports:
- "8090:8090"
- "3478:3478/udp"
- "50000-50100:50000-50100/udp"
volumes:
- /appdata/AgentDVR/config/:/AgentDVR/Media/XML/
- /appdata/AgentDVR/media/:/AgentDVR/Media/WebServerRoot/Media/
- /appdata/AgentDVR/commands:/AgentDVR/Commands/

请使用以下命令创建必要的文件夹。

sudo mkdir -p /appdata/AgentDVR/config /appdata/AgentDVR/media /appdata/AgentDVR/commands

配置 iSpy

运行 docker compose

请使用以下命令初始化数据库。

sudo docker compose up -d

结果如下所示。

pir

配置

打开 localhost:8090 端口:

pir

按照以下步骤添加摄像头:

pir

pir

pir

pir

pir

结果

一旦我们配置好所有内容,就可以查看当前摄像头的实时画面。

pir

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...