Skip to main content

JetPack 7.2 统一平台、ISO 与 SBSA

规划内容

此页面预留用于 Seeed 验证的 JetPack 7.2 统一平台架构指南。它将说明哪些安装和 BSP 工作流适用于 Jetson Orin,哪些适用于 Jetson Thor,以及这两个平台家族在设计上有意保持差异的地方。

计划中的指南将涵盖:

  • 随 Jetson Linux 39.2 引入的统一 ISO 安装路径;
  • Orin 与 Thor 在安装、恢复、存储和预配置方面的差异;
  • Jetson Thor 上的 SBSA 行为和软件可移植性注意事项;
  • 何时应使用 NVIDIA 开发套件工作流,何时应使用 Seeed 产品 BSP;
  • 在将通用应用部署到 Orin 和 Thor 之前的验证检查点。

在验证完成之前,请使用 资源中心 中与产品对应的 JetPack 7.2 烧录页面。

Loading Comments...