Jetson 配件选型指南
Jetson 配件选型指南
为你的 Jetson 平台 reComputer 或 reServer 查找合适的配件。可对比两个型号,然后打开"详情"查看规格参数和可用的购买链接。
还没有 Jetson 设备?请先查看 Jetson 产品选型指南。
note
本文仅列出经过 Seeed 官方测试验证(✅)的配件。未验证的配件不在此列表中。
如何阅读规格
容量指 SSD 的标称存储容量。实际可用容量因文件系统和系统预留而异。
接口类型(如 M.2 Key M、Key E、Key B、Mini PCIe)必须与设备主板上的对应插槽匹配,不同 Key 不可混用。
规格尺寸(如 2280、2242)表示 M.2 模组的长度,2280 = 22mm × 80mm,2242 = 22mm × 42mm。请根据设备空间选择合适规格。
所有 4G 模组和部分 WiFi 模组需要搭配天线使用,无天线可能导致信号极弱或无法连接。
10 款配件
在两张配件卡片上选择"比较",即可并排查看规格。请选择两款同类配件进行比较。
SSDSSDM.2 Key M
NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 Internal SSD — 128GB
- 容量
- 128GB
- 规格
- 2280
- 接口
- M.2 Key M
- 来源
- Seeed Bazaar
NVMe PCIe Gen3x4 高速固态硬盘
SSDSSDM.2 Key M
NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 Internal SSD — 256GB
- 容量
- 256GB
- 规格
- 2280
- 接口
- M.2 Key M
- 来源
- Seeed Bazaar
NVMe PCIe Gen3x4 高速固态硬盘
SSDSSDM.2 Key M
NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 Internal SSD — 512GB
- 容量
- 512GB
- 规格
- 2280
- 接口
- M.2 Key M
- 来源
- Seeed Bazaar
NVMe PCIe Gen3x4 高速固态硬盘
SSDSSDM.2 Key M
NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 Internal SSD — 1TB
- 容量
- 1TB
- 规格
- 2280
- 接口
- M.2 Key M
- 来源
- Seeed Bazaar
NVMe PCIe Gen3x4 高速固态硬盘
SSDSSDM.2 Key M
NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 Internal SSD — 2TB
- 容量
- 2TB
- 规格
- 2280
- 接口
- M.2 Key M
- 来源
- Seeed Bazaar
NVMe PCIe Gen3x4 高速固态硬盘
SSD
WiFiWiFiM.2 Key E
RTL8822CE Wireless NIC Kits
- 功能
- WiFi + 蓝牙
- 接口
- M.2 Key E
- 来源
- Seeed Bazaar
专为 NVIDIA Jetson Orin 平台设计 · 需要搭配天线使用
WiFiWiFiWiFi/BT
BL-M8723DU1
- 功能
- WiFi + 蓝牙
- 接口
- WiFi/BT
- 来源
- Seeed Bazaar
需要定制 · 无公开购买链接
无链接
4G
4G4GM.2 Key B
EM12-G
- 网络
- LTE
- 接口
- M.2 Key B
- 来源
- Seeed Bazaar
参考 Getting Started 文档
无链接
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持方式,以确保您使用我们的产品时获得尽可能流畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。