Skip to main content

Seeed Jetson DevelopTool 概览

Seeed Jetson DevelopTool 是一款专为 Seeed Studio Jetson 产品设计的一体化 AI 开发工作台。它将最常见的 Jetson 开发流程——从首次固件烧录到 AI 应用部署——整合到一个桌面图形界面应用中。


为什么选择 Seeed Jetson DevelopTool?​

从零开始配置一台 Jetson 设备,传统方式需要下载 BSP 压缩包、运行命令行烧录脚本、手动配置 SSH、安装驱动并寻找 AI 框架。Seeed Jetson DevelopTool 用一个引导式的可视化界面替代了这一切,并且同时支持 Linux 和 Windows 主机。

功能模块​

模块描述
Flash Center一键下载、校验(SHA256)并为所有 Jetson 系列烧录固件
Device Management快速诊断、外设检测、实时设备信息
App Market浏览并安装 AI 应用——YOLOv8、Ollama、DeepSeek、Node-RED 等
Skills内置 50+ 自动化技能,覆盖驱动、AI 部署和系统调优
Remote DevSSH、VS Code Server、Jupyter Lab、VNC 远程桌面、AI agent 安装
PC Network Sharing通过以太网将 PC 网络共享给 Jetson,并自动转发代理
Jetson Init首次启动串口终端向导,用于用户名、网络和系统初始化配置
Community快速访问 Wiki、论坛、Discord 和视频教程

系统要求​

项目要求
Host OSUbuntu 20.04 / 22.04 / 24.04(推荐在 Linux 上进行烧录)
Python3.8+
DependenciesPyQt5, paramiko, requests
tip

在原生 Linux 主机上进行固件烧录最为可靠。在 Windows 上,该工具可以引导使用 WSL2 + usbipd 的工作流程,但如果 USB 透传不稳定,建议使用原生 Ubuntu。

快速开始​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...